×

E/A


Weitere Informationen

Das modulare, kompakte Gerätekonzept der E/A-Systeme von Rexroth ermöglicht höchste Flexibilität für die wirtschaftliche Realisierung individueller Maschinenkonzepte. Die E/A-Module sind robust im Design und der Mechanik, einfach in der Handhabung sowie schnell in der Reaktionszeit und Installation – sowohl für die Schaltschrank- als auch für die Feldinstallation. Offene Standards in der Kommunikation ermöglichen die perfekte Integration der E/A-Module mit maximaler Verfügbarkeit.

  • Kompakt, modular und einfach
  • Platzsparende E/A-Technik für Hutschienenmontage
  • Individuell kombinierbare Module
  • Innovatives Montage- und Installationskonzept
  • Kompakt, modular und einfach
  • Platzsparende E/A-Technik für Hutschienenmontage
  • Individuell kombinierbare Module
  • Innovatives Montage- und Installationskonzept
  • Robust und zuverlässig
  • IO-Link nach Spezifikation V1.1
  • Gateways für alle relevanten Feldbussysteme
  • Schnelle und fehlerfreie Installation
  • Einfache Montage
  • Hohe Schutzart IP67 für raue Industrieumgebung
  • Intelligentes Spannungskonzept für selektives Abschalten
  • Schnelle und fehlerfreie Installation
  • Hohe Betriebssicherheit bei extremen Umgebungsbedingungen
  • Kompakte Bauweise


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-05-08 19:05:17