Kugelbüchsenführungen von Rexroth haben sich seit Jahrzehnten bewährt. Die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Durch die Vielfalt der Bauformen, Ausführungen und Materialkomponenten sind neben allgemeinen Maschinenbauanwendungen, dem Sondermaschinen- und Vorrichtungsbau auch leistungsfähige Lösungen beispielsweise für die Lebensmittel- und Halbleiterindustrie oder für die Medizintechnik umsetzbar. Gerade bei Umgebungsbedingungen mit hoher Schmutz- sowie Temperaturbelastung zeichnen sich Kugelbüchsenführungen besonders aus, außerdem durch lange Lebensdauer, Genauigkeit und den hohen Wirkungsgrad.
Produktsuche
Kugelbüchsenführungen
- Verschiedene Ausführungen: geschlossen oder offen, Standard oder korrosionsbeständig, mit oder ohne Halteringe, Dichtringe und Längsabdichtungen, mit oder ohne Flansche, Linear-Sets
- Temperaturbeständigkeit bis 200 °C
- Hohe Lebensdauer, Laufgeschwindigkeit und Steifigkeit
- Hervorragende Laufeigenschaften: niedrige Reibung, ruhiger Lauf
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern oder Wellendurchbiegungen
- Verschiedene Ausführungen: geschlossen oder offen, Standard oder korrosionsbeständig, mit oder ohne Halteringe, Dichtringe und Längsabdichtungen, mit oder ohne Flansche, Linear-Sets
- Temperaturbeständigkeit bis 200 °C
- Hohe Lebensdauer, Laufgeschwindigkeit und Steifigkeit
- Hervorragende Laufeigenschaften: niedrige Reibung, ruhiger Lauf
- Ausgleich von Fluchtungsfehlern oder Wellendurchbiegungen
- Kleine Außenabmessungen für besonders kompakte Konstruktionen
- Hohe Verfahrgeschwindigkeit (bis 5 m/s)
- Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium
- Besonders leichte Montage
- Mit normaler Radialluft
- Kleine Außenabmessungen für besonders kompakte Konstruktionen
- Hohe Verfahrgeschwindigkeit (bis 5 m/s)
- Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium
- Besonders leichte Montage
- Mit reduzierter Radialluft für Anwendungen, bei denen spielarme Lagerungen mit H7-Bohrung gewünscht werden
- Besonders sanfter Ablauf
- Hohe Verfahrgeschwindigkeit (bis 5 m/s)
- Super-Kugelbüchse A gleicht Wellendurchbiegung und Fluchtungsfehler aus.
- Super-Kugelbüchse B ohne Fluchtungsfehlerausgleich für Übertragung kleiner Kippmomente in Achsrichtung.
- Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium oder Guss
- Hochpräzise Kugelbüchse für die Bewegung großer Massen
- Super H mit höherer Anzahl an Laufbahnrillen als Super A
- Super SH mit noch mehr Laufbahnrillen für höchste Tragzahl und Steifigkeit
- Gleicht Wellendurchbiegung und Fluchtungsfehler aus
- Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium
- Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
- Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
- Auch in nichtrostender Ausführung für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
- Verschiedene Flanschbauformen
- Linear-Sets mit Gehäuse aus Guss/Stahl/Aluminium
- Als Linear-Set mit verstärktem Kunststoffgehäuse leicht, stabil und preiswert
- Sehr gut geeignet für allgemeine Anforderungen
- Auch in nichtrostender Ausführung für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
- Optional mit separaten Dichtringen
- Für Anwendungen, bei denen andere Linearführungen auf Grund ungenauer Unterkonstruktionen zu Verspannungen neigen würden.
- Schwerlastführung mit Freiheitsgrad in Umfangsrichtung
- Sehr hohe Steifigkeit
- Radiale Kugelumlenkung für besonders viele Kugelreihen und höchste Tragzahl
- Radial-Compact-Sets für sehr kompakte Bauweise
- Für freitragende verdrehsteife Führungen mit nur einer Welle
- Mit 1, 2 oder 4 Laufbahnrillen zur Übertragung von Drehmomenten
- Drehmoment-Kugelbüchsen mit Einstellschraube ab Werk spielfrei eingestellt
- Große Auswahl an Bauformen
- Mit Gehäusen aus Stahl oder Aluminium in verschiedenen Bauformen
- Kugelbüchsen mit Rillenkugellager oder Nadellager
- Präzise Führung bei hoher Tragzahl
- Hohe Drehzahl und geringe Reibung
- Für Linearanwendungen mit zusätzlicher Rotation
- Für Greif- und Schwenkfunktionen
- Induktiv gehärtet und geschliffen
- Als Vollwellen oder Hohlwellen
- In verschiedenen Toleranzen
- Aus Vergütungsstahl, aus nichtrostenden Stählen oder hartverchromt
- Abgelängt nach Kundenwunsch
- Zur Verwendung mit offenen Kugelbüchsen
- Für lange Führungen oder hohe Belastungen, die auf Grund der Wellendurchbiegung keine freitragende Welle zulassen
- Unbegrenzte Länge möglich durch Wellen mit Steckverbindung
- Passende Unterstützungen für unterschiedliche Anforderungen
- Für Anwendungen, bei denen andere Linearführungen auf Grund ungenauer Unterkonstruktionen zu Verspannungen neigen würden.
- Für leichte Montage und schnelles Ausrichten
- Präzise Ausführung mit Anschlagkante
- Preisgünstiger als Eigenkonstruktionen