×

Compact-Kugelbüchsen und -Linear-Sets


  • Kleine Außenabmessungen für besonders kompakte Konstruktionen
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (bis 5 m/s)
  • Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium
  • Besonders leichte Montage
  • Mit normaler Radialluft

Weitere Informationen

  • Sehr preiswerte Kugelbüchse für allgemeine Anforderungen
  • Kleine Außenabmessungen für besonders kompakte Konstruktionen
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (5 m/s)
  • Gehärtete Stahlsegmente mit Kugelschmiegung in der Laufbahn für hohe Tragzahl und lange Lebensdauer
  • Leichte Montage: Nur Einpressen – keine zusätzliche Fixierung notwendig
  • Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium
  • Mit Compact-Kugelbüchse
  • Mit normaler Radialluft


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-08-21 14:05:47