×

eLINE-Kugelbüchsen und eLINE Linear-Sets


  • Kleine Außenabmessungen für besonders kompakte Konstruktionen
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (bis 5 m/s)
  • Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium
  • Besonders leichte Montage
  • Mit reduzierter Radialluft für Anwendungen, bei denen spielarme Lagerungen mit H7-Bohrung gewünscht werden

Weitere Informationen

  • Sehr preiswerte Kugelbüchse für allgemeine Anforderungen
  • Kleine Außenabmessungen für besonders kompakte Konstruktionen
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (5 m/s)
  • Leichte Montage: Nur Einpressen – keine zusätzliche Fixierung notwendig
  • Gebrauchsdauergeschmiert
  • Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium
  • Mit eLINE-Kugelbüchse
  • Mit reduzierter Radialluft


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-08-10 03:48:26