×

Standard-Kugelbüchsen und Linear-Sets


  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Auch in nichtrostender Ausführung für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Verschiedene Flanschbauformen
  • Linear-Sets mit Gehäuse aus Guss/Stahl/Aluminium

Weitere Informationen

  • Robuste Ganzmetallausführung mit Käfig aus Stahl für rauhe Bedingungen und grobe Verschmutzung
  • Für den Einsatz in Holzbearbeitung, Gießerei, Zementwerk
  • Auch in nichtrostender Ausführung für Medizin, Chemie, Lebensmittelindustrie
  • Viele Hohlräume als Schmierstoffreservoir für lange Schmierintervalle oder Gebrauchsdauerschmierung
  • Linear-Sets mit Gehäuse aus Guss/Stahl/Aluminium
  • Unabhängig von der Lastrichtung bieten Präzisions-Gehäuse aufgrund des Werkstoffes und großer Wanddicke sehr hohe Steifigkeit, auch bei Ausnutzung der zulässigen Tragzahlen.
  • Die Gehäuse lassen sich bei der Montage leicht ausrichten, so dass ein Verspannen der Kugelbüchse vermieden wird.
  • Die hohe Präzision garantiert die Funktionssicherheit unserer Kugelbüchsen und ermöglicht volle Austauschbarkeit dieser Einheiten untereinander.
  • Da die Gehäuse in großen Stückzahlen hergestellt werden, ergeben sich für den Anwender bei gleichbleibender Qualität erhebliche Preisvorteile gegenüber Eigenkonstruktionen.


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-08-09 23:28:15