×

Super-Kugelbüchsen A/B und Linear-Sets


  • Besonders sanfter Ablauf
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (bis 5 m/s)
  • Super-Kugelbüchse A gleicht Wellendurchbiegung und Fluchtungsfehler aus.
  • Super-Kugelbüchse B ohne Fluchtungsfehlerausgleich für Übertragung kleiner Kippmomente in Achsrichtung.
  • Linear-Sets mit Gehäuse aus Aluminium oder Guss

Weitere Informationen

  • Preiswerte Kugelbüchse für hohe Anforderungen
  • Gehärtete Stahleinlagen mit geschliffenen Laufbahnrillen und optimierten Kugeleinlaufschrägen für unübertroffen ruhigen Ablauf und hohe Lebensdauer
  • Super-Kugelbüchse A gleicht Wellendurchbiegung und Fluchtungsfehler aus.
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (bis 5 m/s)
  • Offene Kugelbüchse auf voll unterstützten Wellen für Anwendungen, bei denen andere Linearführungen auf Grund ungenauer Unterkonstruktionen zu Verspannungen neigen würden
  • Hohe Tragzahl und Steifigkeit
  • Kompakte Blockbauweise und einfache Montage bei der Aluminiumausführung
  • Hohe Präzision und Funktionssicherheit
  • Spielfreie Führungen
  • Super-Kugelbüchse A mit Fluchtungsfehlerausgleich
  • Preiswerte Kugelbüchse für hohe Anforderungen
  • Gehärtete Stahleinlagen mit geschliffenen Laufbahnrillen und optimierten Kugeleinlaufschrägen für unübertroffen ruhigen Ablauf und hohe Lebensdauer
  • Super-Kugelbüchsen B ohne Fluchtungsfehlerausgleich für die Übertragung kleiner Kippmomente in Achsrichtung
  • Hohe Verfahrgeschwindigkeit (bis 5 m/s)
  • Offene Kugelbüchse auf voll unterstützten Wellen für Anwendungen, bei denen andere Linearführungen auf Grund ungenauer Unterkonstruktionen zu Verspannungen neigen würden
  • Hohe Tragzahl und Steifigkeit
  • Kompakte Blockbauweise und einfache Montage bei der Aluminiumausführung
  • Hohe Präzision und Funktionssicherheit
  • Spielfreie Führungen
  • Super-Kugelbüchse B ohne Fluchtungsfehlerausgleich


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-08-09 23:27:15