×

Aktuatoren


  • Elektromechanischer Zylinder EMC
  • Elektromechanischer Zylinder EMC-HD

Die elektromechanischen Zylinder von Rexroth sind eine leistungsfähige Alternative zu pneumatischen und hydraulischen Zylindern und punkten bei der Energieeffizienz.

Sie machen sich die Vorteile der modernen Steuerungstechnik zu Nutze, auch bei hohen Kräften. Kraft, Position und Geschwindigkeit lassen sich durch den Anwender frei parametrieren und über das Antriebssystem jederzeit flexibel an neue Aufgaben anpassen.

  • Hochpräzise Kugelgewindetriebe: für hohe Leistung bei bester Wirtschaftlichkeit
  • Hygienegerechte Gestaltung
  • Einbau- und einschaltfertiges Komplettsystem: geringer Konstruktions- und Montageaufwand
  • Kompletter Baukasten und große Variabilität: optimal anpassbar an verschiedenste Anwendungen
  • Mit Kugel- oder Planetengewindetrieb
  • Hohe Energieeffizienz und geringe Umweltbelastung (kein Leckagerisiko)
  • Einfacher, kompakter und robuster Aufbau für platzsparende Integration in Maschinenkonzepte und den Einsatz auch unter rauen Umgebungsbedingungen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-08-09 14:48:21