×

Profilschienenführungen


  • Kugelschienenführungen
  • Rollenschienenführungen
  • Integriertes Messsystem für Kugel- und Rollenschienenführungen
  • Laufrollenführungen
  • Gleich hohe Tragzahlen in allen vier Hauptlastrichtungen
  • Niedrigstes Geräuschniveau und bestes Ablaufverhalten
  • Höchste Einbaufehlerkompensation mit Super-Kugelwagen
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch beliebige Kombinationsmöglichkeit aller Kugelschienenausführungen mit allen Kugelwagenvarianten
  • 60 % Gewichtseinsparung bei Kugelwagen aus Aluminium (gegenüber Kugelwagen aus Stahl)
  • Kugelschienenführung NRFG eignen sich für den Einsatz in der Verpackungsindustrie und in Bereichen der Lebensmittelbranche.
  • Hohe Tragfähigkeit in allen Lastrichtungen einschließlich Momente um alle Achsen durch eine Konstruktion mit größtmöglichen Kugeln
  • Alle Stahlteile des Führungswagens und die Führungsschiene sind aus rost- und säurebeständigem Material analog zu ISO 683-17 / EN 10088
  • Geringe Reibung
  • Uneingeschränkter Austauschbau durch einheitliche Rollenschienen mit und ohne Abdeckband über alle Rollenwagenvarianten.
  • Schmiernippel allseitig möglich, dadurch wartungsfreundlich
  • Minimale Schmiermengen durch neuartige Kanalgestaltung
  • Ruhiger Lauf durch optimal gestaltete Umlenkung und Führung der Rollen
  • Höchste Steifigkeit in allen Belastungsrichtungen durch zusätzliches Verschrauben an zwei Bohrungen in der Mitte des Rollenwagens
  • Durch die Integration der Messtechnik in die Linearführung erhält man ein mechatronisches System, welches die Funktionen Führen mechanischer Lasten und Messen von Länge in einem Produkt vereint. Es werden keine externen Messsysteme mehr benötigt.
  • Hohe zuverlässige Geschwindigkeit
  • Kompakte Bauweise
  • Sehr geringes Gewicht
  • Einfache Montage
  • Geringe Reibung und äußerst geräuscharmer Lauf


Änderungen vorbehalten, Stand 2020-01-10 18:11:05