×

Miniatur-Kugelschienenführungen


  • Hohe Tragfähigkeit in allen Lastrichtungen einschließlich Momente um alle Achsen durch eine Konstruktion mit größtmöglichen Kugeln
  • Alle Stahlteile des Führungswagens und die Führungsschiene sind aus rost- und säurebeständigem Material analog zu ISO 683-17 / EN 10088
  • Geringe Reibung

Die Miniaturausführung der Kugelschienenführungen wurde insbesondere für die Feinwerktechnik, das heißt zur Herstellung von optischen oder EDV-technischen Geräten entwickelt, wo kugelgelagerte Längsführungen mit extrem kleiner Baugröße und hoher Tragfähigkeit gefordert werden.

Die Führungseinheiten haben in allen vier Hauptbelastungsrichtungen gleich hohe Tragzahlen.

  • Hohe Tragfähigkeit in allen Lastrichtungen einschließlich Momente um alle Achsen durch eine Konstruktion mit größtmöglichen Kugeln
  • Ab Größe 15 ein stirnseitiger Schmiernippel und eine seitliche Nachschmiermöglichkeit
  • Geringe Reibung
  • Alle Stahlteile des Führungswagens sind aus rost- und säurebeständigem Material analog zu ISO 683-17 / EN 10088
  • Die Führungswagen werden auf einer Montagehilfe geliefert
  • Führungsschienen aus rost- und säurebeständigem Material analog zu ISO 683-17 / EN 10088.
  • Abdeckband optional (aus nichtrostendem Stahl)

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-11-14 08:05:36