Austria Deutsch
Smart MechatroniX Experten von mechatronischen Subsystemen für vielfältige Automationsanforderungen

Make it simple:

Vorabgestimmte mechatronische Subsysteme für vielfältige Automationsanforderungen

Zum Video

Smarte Mechatronik für Handhabungstechnik und Einpresstechnik

Die Auswahl, Konfiguration, Inbetriebnahme und Programmierung von Subsystemen für Montage-, Handling-, Dispense- oder Füge-Aufgaben muss weder monoton, noch aufwändig sein. Mit unseren smarten mechatronischen Lösungen vereinfachen wir nicht nur das Engineering, sondern auch die Inbetriebnahme und die Programmerstellung bei vielfältigen Automationsprozessen. Sind Sie bereit?

Mechatronische Systeme für lineare Robotik: Smart Function Kits

Schnell, einfach, intuitiv: Unser Ökosystem mit vorabgestimmten Systemlösungen aus Mechatronik, Antriebs- und Steuerungstechnik sowie Software ist vielseitig einsetzbar – durch kompatible Endeffektoren und offene Schnittstellen.

Hier passt alles zusammen und fügt sich nahtlos ein. Egal, ob Handlingsysteme aus Linearachsen oder Servopresse – bei uns erhalten Sie einbaufertige mechatronische Subsysteme mit passender Automationshardware und vorinstallierter Software. Diese ermöglichen eine schnelle Inbetriebnahme und eine einfache grafische Programmerstellung.

Unser Ökosystem für smarte Mechatronik
  • Mechatronik

    01 Mechatronik

  • Endeffektoren

    02 Endeffektoren

    Verschiedene Endeffektoren – je nach Anwendung:

  • Smarte Features

    03 Smarte features

    Mit smarten Features schneller am Start:

  • Drive & Control plus software

    04 Drive & Control plus Software

    Vorinstallierte Grundsoftware – anwendungsspezifische Features

Mechatronik
Mechatronik

01 Mechatronik

  • Einbaufertige Subsysteme – für verschiedenste Automationsanforderungen wie Press- und Fügeprozesse, Handlings- oder Dispense-Aufgaben
  • Best-in-Class Linearachsen mit passendem Motor
  • Mechanik – inklusive Anbauteilen Energieketten und Kabel (optional)

Endeffektoren
Endeffektoren

02 Endeffektoren

Verschiedene Endeffektoren – je nach Anwendung:

  • Smart Flex Effector als sensorgestütztes Ausgleichselement mit unabhängiger Kinematik, in sechs Freiheitsgraden zur Erhöhung der Präzision,
    bei Linear- und Knickarmrobotern
  • Kraftsensor mit DMS-Technologie für kosteneffiziente und robuste Kraftmessung
  • Weitere Endeffektoren wie Greifer oder Dosierköpfe sind durch entsprechende Anbauteile einfach anbindbar

Smarte Features
Smarte Features

03 Smarte features

Mit smarten Features schneller am Start:

  • Einfache Produktauswahl: Vordefinierte Hardwarekomponenten und Software, für die schnelle Auswahl und Auslegung mittels modernster eTools – das spart Zeit und Kosten
  • Plug & Produce: Inbetriebnahme-Wizard, automatische Parametrierung des Gesamtsystems und Achsreferenzierung – das sorgt für eine enorme Zeitersparnis bei der Inbetriebnahme und Prozesskonfiguration
  • Zero Programming: Die intuitive grafische Nutzerführung vereinfacht die Programmierung – ohne teure Programmierkosten
  • Offene Schnittstellen: IoT-Fähigkeit und schnelle Integration in übergeordnete Steuerungen und IT-Systeme

Drive & Control plus software
Drive & Control plus software

04 Drive & Control plus Software

Vorinstallierte Grundsoftware – anwendungsspezifische Features

  • Antriebssystem mit vorinstallierter Bediensoftware als „Herzstück“ des Subsystems
  • Eine Software für alle Smart Function Kits – mit anwendungsspezifischen Zusatzfeatures
  • Identische Grundsoftware - ähnlicher Programmierprozess via Drag&Drop und hohe visuelle Wiedererkennung der Bedienoberfläche sorgen für eine intuitive Programmerstellung
  • Offene Schnittstellen ermöglichen eine einfache Integration in übergeordnete Systeme und größere IoT-Umgebungen

Kontakt

Bereit für den Effizienz-Sprung?

Alle unsere Smart Function Kits basieren auf einem einzigartigen Ökosystem. Dank diesem profitieren Sie von massiven Zeitersparnissen, vermeiden aufwändige Insellösungen und können sich so schnell und einfach den Weg in Richtung Fabrik der Zukunft ebnen. Übrigens bald auch in neuen Anwendungsfeldern...

Sprechen Sie mit unseren Smart MechatroniX Experten über Ihre individuellen Anforderungen!

Zum Kontaktformular