×

Öl-Messtechnik


  • Nenndruck bis 400 bar dynamisch
  • Nenndruck bis 600 bar statisch
  • Nenndurchfluss 50...400 ml/min
  • Betriebstemperatur -20 °C bis +80 °C
  • Nenndruck 40 bar
  • Analogausgang ​4 … ​20 mA
  • Wasseraktivität aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Wasseraktivität aw 0,9 ... 1: ±0,03
  • Nenndruck 40 bar
  • Analogausgang ​4 … ​20 mA
  • Wasseraktivität aw 0 ... 0,9: ±0,02
  • Wasseraktivität aw 0,9 ... 1: ±0,03

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-03-31 08:38:26