×

ActiveAssist - Das Assistenzsystem für die variantenreiche Montage


  • Ein webbasierter Konfigurator ermöglicht intuitives Einlernen von Montageprozessen ohne Programmieraufwand
  • Die modulare Produktstruktur ermöglicht ein Assistenzsystem nach Maß

    ‒ ActiveAssist Basisset

    ‒ ActiveAssist Projektionsmodul

    ‒ ActiveAssist Handerkennungsmodul
  • Die Schnittstelle für externe Kommunikation ermöglicht den Datenaustausch mit übergeordneten Systemen zur Auftragsabwicklung.
  • Zur Erweiterung der ActiveAssist Module:
    Schraubersteuerung
    Schrauberintegration
    Schrauberlokalisierung
    Produktidentifikation, Strichcodeleser
  • Projektionsschild 45°
  • Verbindungssatz HEAP
  • Eingabeeinheit Taster


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-10-23 15:14:59