×

Arbeitsplatz Zubehör


  • Tassenhalter
  • Flaschenhalter
  • Lappenhalter
  • Armauflage
  • Einstellbare Armauflage
  • Armauflage mit Kissen
  • Tastaturablage
  • Tastaturablage mit Auszug
  • Einlagematte
  • Zum sicheren und platzsparenden Verstauen von Tastaturen am Arbeitsplatz
  • Max. Maße Tastatur: 400x205x35 mm
    ideal für Tastaturen mit Touchpad
  • Für Anbau unter der Tischplatte
  • Teleskopschiene mit Einrastfunktion im ein- und ausgezogenen Zustand
  • Mit ergonomischer Handauflage
  • TFT-Monitorhalter mit VESA-Lochung (75x75 mm und 100x100 mm) zur Befestigung eines TFT-Monitors am Profil 45x45L
  • Schwenkbereich: 70°
  • Elastische Fußmatte federt die Bewegungen der Mitarbeiter ab, reduziert die Belastungen und schont somit die Gelenke
  • Verbesserung der Durchblutung führt zu einem Anti-Ermüdungseffekt


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 12:28:24