×

Energiebereitstellung


  • Steckdosenleiste mit zwei oder drei Schutzkontakt-Steckdosen
  • Steckdoseneinsätze für platzsparende Anordnung mit abgewinkelten Steckern
  • Energieleiste mit sechs Schutzkontakt-Steckdosen zur Befestigung an einer Strebenverlängerung (Arbeitsplätze mit B = 990 mm)
  • Netzwerkleiste mit sechs Schutzkontakt-Steckdosen und USB 3.0, LAN (RJ45)-Anschlüssen und USB-Charger zur Befestigung an einer Strebenverlängerung (Arbeitsplätze mit B = 990 mm)
  • Zum Einsatz in leichter industrieller Umgebung
  • Zum Anschluss von Systemleuchten, Steckdosen- oder Energieleisten
  • Netzkabel fertig konfektioniert: In verschiedenen Länderausführungen; für einfache und sichere Plug-and-Play-Installation ohne Fachkraft
  • Einsatz in mittelschwerer industrieller Umgebung
  • Zum Anschluss von Systemleuchten, Steckdosen- oder Energieleisten
  • Netzkabel fertig konfektioniert: In verschiedenen Länderausführungen; für einfache und sichere Plug-and-Play-Installation ohne Fachkraft
  • Zum sicheren Anschluss von Arbeitsplätzen direkt ab der Steckdose
  • Netzkabel fertig konfektioniert für einfache und sichere Plus-and-Play Installation
  • RCD-Modul: IΔn = 30 mA
  • Für die Verkabelung zwischen Systemleuchten, Steckdosen- oder Energieleisten
  • Fertig konfektioniert in verschiedenen Länderausführungen und Längen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 12:28:22