×

Werkzeug- und Teilebereitstellung


  • Für die ergonomische Bereitstellung von Werkzeugen in Kombination mit Laufwagen oder Hängegleiter und Federzug
  • Für die Aufhängung von Systemleuchten am Arbeitsplatz
  • Federzug zur Reduzierung von einseitigen und hohen Belastungen der Mitarbeiter durch ergonomische Bereitstellung von Werkzeugen, z. B. Schrauber
  • Federzug mit Schlauchzug zur Reduzierung von einseitigen und hohen Belastungen der Mitarbeiter durch ergonomische Bereitstellung druckluftbetriebener Werkzeuge, z. B. Pneumatikschraubern
  • Luftleiste als Verteiler und Anschlussstelle für Druckluft am Arbeitsplatz für bis zu 4 Verbraucher
  • Spiralschlauch zum Anschluss von Verbrauchern an der Luftleiste
  • Zur ergonomisch günstigen Bereitstellung von Werkzeugen am Arbeitsplatz
  • Runde und ovale Bechereinsätze, mit und ohne Boden, werden in passende Werkzeughalterung eingesetzt
  • Köcherartiger Werkzeughalter für Schrauber bis 2 kg
  • Zeitersparnis von 10 % bis 20 % nach MTM erreichbar durch
    – Definierten Platz für schnelles Auffinden
    – Einführschräge 45° und taktile Rückmeldung für einfaches Ablegen
  • Werkzeughalter L105 zur ergonomisch griffgünstigen Bereitstellung von Werkzeugen am Arbeitsplatz
  • Fügehilfe 30x30 als Abdeckkappe für Profil 30x30
  • Werkzeughalter für Klebebandabroller mit einer Breite von 50 mm
  • Zeitersparnis von 10 % bis 20 % nach MTM erreichbar durch
    – Definierten Platz für schnelles Hinlangen und Greifen
    – Einführschräge für einfaches ergonomisches Ablegen
  • Unterstützt 5S-Prinzipien für die Ordnung und Sauberkeit am Arbeitsplatz durch definierten Platz

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 12:22:48