×

Materialwagen/FiFo-Bahnhof


  • Mit System zur Kanban-Bereitstellung in der Fertigung
  • Teilebereitstellung im Greifraum des Arbeitsplatzes
  • Kurze Rüstzeiten durch schnellen Austausch bereits vorkommissionierter Materialwagen
  • C-Teilebereitstellung seitlich am Arbeitsplatz
  • Manuelle Verkettung zweier Arbeitsplätze oder von Supermarktregalen mit Arbeitsplätzen und Produktionsinseln
  • Für starke Beanspruchung bei Transport und Materialbereitstellung
  • Ergonomisches Greifen durch Materialebenen, die in Höhe, Versatz und Neigung einstellbar sind
  • Für den mittelschweren Einsatz
  • Ergonomisches Greifen durch Materialebenen, die in Höhe, Versatz und Neigung einstellbar sind
  • Befestigung der Führungsschiene am Boden mittels Klebestreifen und zusätzlicher Verschraubung der Endkappen (bei Bedarf)
  • Adapter für die Verbindung zweier Führungsschienen oder einer Führungsschiene mit einem Profil 30x30


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 11:39:39