×

Rundrohrsystem EcoShape


  • EcoShape – Das Rundrohrsystem für neue Dimensionen
  • Rundrohr D28L mit 4 Schnittstellen für die Anbindung von EcoShape Verbindern
  • Rundrohr D28L, N10 mit einer Nut 10 mm für die Befestigung von Zubehör aus dem MGE-Baukasten
  • Gewindehülse für die Integration eines Gelenkfußes oder einer Lenkrolle
  • 90° Verbinder
  • Parallelverbinder
  • 45° Verbinder
  • Strebe D28L, 45°
  • Kreuzverbinder
  • Eckwinkel D28
  • Schwenklager D28L
  • Lagerbuchse D28
  • 0°-90° Verbinder
  • 0°-90° D28 Verbinder
  • Adapter für die Verbindung Rundrohr mit MGE-Strebenprofil
  • Adapter für die Befestigung von leichtem Zubehör
  • Adapter für die Kombination mit XLean
  • Scharnier D28L/D28L
  • Scharnier D28L/-
  • Variofix-Block Kunststoff zur Befestigung von Flächenelementen mit Rastbügel oder Schraube
  • Variofix-Abzieher zum Lösen des Rastbügels
  • Rohrschelle D28L, N10
    Ring D50
    Karabiner
    Gummifuß D28L
    Stopper D28L, N10
    Fußplatte D28L
    Fußplatte EcoShape


Änderungen vorbehalten, Stand 2020-02-26 11:27:50