×

Einfassprofil Reinraum


  • Zur spielfreien Fixierung von Flächenelementen in der Profilnut
  • Für Flächenelemente mit einer Stärke von 2–8 mm
  • Abhängig von der Stärke des Flächenelementes ein- oder beidseitiger Einsatz des Einfassprofils
  • Einbau während der Montage des Profilrahmens
  • Einsatz unter Reinraumbedingungen möglich

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Abmessungen
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 05:04:58