×

Klemmbuchse


  • Zur Befestigung von Wellengittern in der Profilnut
  • Für Wellengitter mit Drahtdurchmesser bis 3,1 mm
  • Passend für Nut 8 mm und Nut 10 mm
  • Preisgünstiges Verbindungselement
  • Klapperfreie Befestigung

Weitere Informationen

Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Lieferhinweise
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 04:54:40