×

Schutzgitterprofil


  • Zum Aufbau von Rahmen für Wellengitter oder Flächenelemente
  • Für Wellengitter bis Drahtdurchmesser 3,1 mm
  • Für Flächenelemente bis 6 mm Stärke
  • Verschraubung des Rahmens außen am Strebenprofil (nachträglicher Einbau)
  • Einschieben des Rahmens in die Nut eines Strebenprofils oder eines Schiebetürprofils Al 45

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 02:46:31