×

Schutzscheibenprofil Reinraum


  • Zur spielfreien Fixierung von Flächenelementen
  • Für Flächenelemente mit einer Stärke von 2–8 mm
  • Für nachträglichen Einbau in geschlossene Rahmenkonstruktionen
  • Einbau der Flächenelemente bündig mit der Profilkante
  • Das Schutzscheibenprofil besteht aus dem Grundprofil und der Clipleiste. Beide Profile sind zur Sicherstellung der Funktion erforderlich.

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Abmessungen
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 02:05:46