×

Elemente für manuelle Bewegung


  • Hängegleiter
  • Hängegleiter als preisgünstige Lösung für verschiebbare Werkzeugaufhängungen
  • Maximale Belastung: 150 N
  • Führung in der Profilnut 10 mm
  • Nutenstein kann als Stopper verwendet werden
  • Zum Aufbau von Schiebe- und Hubtüren
  • Hohe Funktionssicherheit
  • Beliebige Stärke des Flächenelements oder Aluminiumprofilrahmens
  • Bauteile zur Realisierung von Schiebetüren in individuellen Abmessungen
  • Profilschiene und Laufwagen zur beweglichen Aufhängung von Teilen; Einsatz z. B. als Schrauberaufhängung an Arbeitstischen oder für EcoSafe Schiebetüren
  • Endstück für Profilschiene als Abdeckkappe mit Anschlag für Laufwagen einsetzbar
  • Tragrolle zum Aufbau von Wagen oder Rollenstrecken
  • Anbau in Profilen mit Nut 10 mm
  • Gute Laufeigenschaften durch Rillenkugellager mit großem Durchmesser
  • Tragrolle mit Bord kann in Nut 10 mm geführt werden
  • ESD-leitfähig
  • Zum Aufbau von Synchronwellen, um das Verkanten bei großen Führungsbreiten zu vermeiden
  • Wirtschaftliche Lösung für manuelle Schiebestrecken
  • Rollenelemente einclipsbar

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-02-26 14:46:14