×

Gleitschiene GS, GSSK


  • Komponenten zum Bau von manuellen Förderstrecken
  • Basierend auf multifunktionellem U-Profil
  • Einclipsbare Förderelemente für jeden Bedarf:
    – Rollen mit oder ohne Spurkranz; 4 Farben dienen zur Visualisierung von Beständen (Kanban) oder von Gut-/Schlechtteilen
    – Gleitschienen mit oder ohne integrierte Seitenführung (GSSK, GS)
    – Rollenelemente mit und ohne Spurkranz (RE45SK, RE45)
  • Gleitschiene GS zum Aufbau von Förderbahnen mit großem Gefälle
  • Gleitschiene mit Seitenführung GSSK zum Aufbau von Förderbahnen mit großem Gefälle

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2019-08-02 14:05:37