×

Hängegleiter, Karabinerhaken


  • Hängegleiter
  • Hängegleiter als preisgünstige Lösung für verschiebbare Werkzeugaufhängungen
  • Maximale Belastung: 150 N
  • Führung in der Profilnut 10 mm
  • Nutenstein kann als Stopper verwendet werden

Weitere Informationen

Merkmale
Technische Daten
Abmessungen
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-03-09 14:12:36