×

Tragrollen


  • Tragrolle zum Aufbau von Wagen oder Rollenstrecken
  • Anbau in Profilen mit Nut 10 mm
  • Gute Laufeigenschaften durch Rillenkugellager mit großem Durchmesser
  • Tragrolle mit Bord kann in Nut 10 mm geführt werden
  • ESD-leitfähig

Weitere Informationen

Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 04:42:52