×

Räder


  • Optisch attraktive Doppelrolle für leichte Anwendungen
  • Aus ölbeständigem Material
  • Doppelrolle mit Feststeller
  • Doppelrolle D50-D10 zum Einstecken in den Profilkernzug mit Durchmesser 10 mm
  • Doppelrolle D50-M8 zum Anschrauben in der Profilnut
  • Besonders bodenschonend
  • Geeignet für ESD-sensitive Bereiche. Leitfähige Materialausführung nach DIN EN 61340-5-1; Ableitwiderstand ≤ 106 Ω
  • Ölbeständig, für den Einsatz im Werkstattbereich
  • Geeignet für Einsatz in Reinräumen. Leitfähige Materialausführung nach DIN EN 61340-5-1; Ableitwiderstand 103 bis 108 Ω
  • Geeignet für ESD-sensitive Bereiche. Leitfähige Materialausführung nach DIN EN 61340-5-1; Ableitwiderstand ≤ 106 Ω
  • Laufgummi aus Vollgummi mit hoher Rückverformungselastizität. Keine dauerhafte Abplattung des Rades bei Fahrten über Kanten oder langen Standzeiten
  • Geeignet für ESD-sensitive Bereiche. Leitfähige Materialausführung nach DIN EN 61340-5-1; Ableitwiderstand ≤ 106 Ω
  • Schwerlastrolle mit Anbauflansch
  • Lieferbar als Lenkrolle mit Feststeller, Lenkrolle und Bockrolle
  • Besonders robust für den Einsatz im Werkstattbereich
  • Rollen mit sehr guten Laufeigenschaften
  • Lenkbare Heberolle
  • Durch einfaches Umlegen des Arretierhebels wird aus der Rolle ein stabiler Standfuß
  • Anschraubplatte zur Befestigung der Heberolle
  • Mit „Ideal-Stop“: Hebel für Feststellung schwenkt nicht mit der Lenkrolle, sondern verbleibt an der definierten Position. Der Feststellhebel wird mit der Anschraubplatte fix an den Rahmen montiert, die Lenkrolle bewegt sich frei
  • Robuste Rollen mit Anbauflansch
  • Gute Laufeigenschaften, besonders für den Werkstattbereich geeignet
  • Lieferbar als Lenkrolle mit Feststeller und als Bockrolle
  • Lenkrolle mit Feststeller: Arretierung verhindert Rollen und Drehen des Rades
  • Lenkbare Heberolle
  • Durch einfaches Umlegen des Arretierhebels wird aus der Rolle ein stabiler Standfuß
  • Feststeller bewegt sich mit dem Rad
  • Feststeller kann bei Bedarf unter das Gestell geschwenkt werden


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 11:31:24