×

Doppelrolle


  • Optisch attraktive Doppelrolle für leichte Anwendungen
  • Aus ölbeständigem Material
  • Doppelrolle mit Feststeller
  • Doppelrolle D50-D10 zum Einstecken in den Profilkernzug mit Durchmesser 10 mm
  • Doppelrolle D50-M8 zum Anschrauben in der Profilnut

Weitere Informationen

Produktbeschreibung
Abmessungen
Zubehör
Lieferhinweise
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 03:44:23