×

Installationselemente


Elektrische Leitungen müssen sauber verlegt sein. Denn nur wenn die Installation übersichtlich ausgeführt wurde, können Störungen an der Elektrik einfach lokalisiert und behoben werden. Kabelkanäle und Kabelträger sind daher wichtige Elemente zur wartungsfreundlichen Elektroinstallation an Aufbauten aller Art aus Mechanik-Grundelementen.

  • Kabelkanal zum Verlegen elektrischer Leitungen
  • Wahlweise clip- oder verschraubbar auf Trägerprofil
  • Größen 40x40, 40x80, 80x40, 80x80
  • Anbohrhilfen für einfache spanende Bearbeitung
  • Schwalbenschwanz als Befestigungsmöglichkeit
  • Zur Montage auf Profile im 40er- und 45er-Profilraster geeignet
  • Verschließt den Kabelkanal stirnseitig
  • Sichere Befestigung mit Schrauben
  • Öffnungen für PG-Verschraubungen können durch mechanische Bearbeitung eingebracht werden
  • Einsatz als Schutz der Kabel bei stirnseitigem Kabelauslass
  • Steckbar und zusätzlich verschraubbar
  • Als Schutz der Kabel bei seitlichen Abgängen nutzbar
  • Montagesockel
  • Zur bearbeitungslosen Montage des Kabelkanals auf dem Trägerprofil
  • Isoliert den Kabelkanal vom Trägerprofil
  • 90°-Kurve in horizontaler und vertikaler Richtung
  • Modularer Aufbau
  • Verbindung der Kabelkanäle mittels steckbarem Verbindungselement
  • Leitfähigkeit der Kabelkanäle kann über beigelegte Potentialausgleichsleitung hergestellt werden
  • Trennt den Kabelkanal in 2 Kammern zur Führung unterschiedlicher Stromkabel, z. B. Strom- und Datenleitungen
  • Steckbar
  • Biegbar, dadurch auch in der Kurve nutzbar
  • Stirnseitige Verlängerung von Kabelkanälen
  • Zur Verbindung von Kabelkanal mit Kurve
  • ESD-Leitfähigkeit der beiden Kabelkanäle kann durch überlappende Deckel und Bohrschraube hergestellt werden
  • Modularer Aufbau
  • Verbindung der Kabelkanäle mittels steckbarem Verbindungselement
  • Leitfähigkeit der Kabelkanäle kann über beigelegte Potentialausgleichsleitung hergestellt werden
  • VDE zertifiziert
  • Zur Durchführung von Kabeln im Deckel
  • Nach DIN VDE 0100-410
  • Zum Anschluss des Kabelkanals an einen geerdeten Schutzleiter
  • Schutzleitung nicht im Lieferumfang enthalten
  • Zur Fixierung der Kabel im Kabelkanal bei Überkopfmontage
  • Empfehlung: Alle 200 mm einsetzen
  • Kabelträger zur Befestigung einzelner Kabel mit Kabelbinder
  • Zum Einsatz hinter Scheiben oder Sichtblenden
  • Maße abgestimmt auf den Variofix-Block für Nut 10 mm
  • Schnellverschluss zur Befestigung handelsüblicher Kabelkanäle


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 11:35:45