×

Laufrollenführung LF12C


  • Komplett montierte Laufrollenführung
  • Hub individuell wählbar
  • Klemmprofil eingeclipst in Strebenprofil 90x90
  • Inkl. Zahnriemenantrieb; weitere Hinweise zum Antriebskonzept
  • Komponenten für den individuellen Aufbau von Laufrollenführungen ohne Antrieb
  • Komponenten für den individuellen Aufbau von Laufrollenführungen mit Antrieb
  • Das Klemmprofil wird in ein beliebiges Strebenprofil mit Nut 10 mm eingeclipst und nimmt die Führungsstangen auf
  • Führungsstange wird in das Klemmprofil gedrückt
  • Führungsstange führt das Traglager
  • Traglager zum Bau von Laufwagen
  • Führung durch Führungsstange
  • Laufrollen kugelgelagert, lebensdauergeschmiert
  • Schmierfilze mit Depot zur Schmierung der Führungsstange
  • Spielfreie Einstellung der Laufrollen über Exzenterbolzen
  • Stützlager für Ausleger zur Aufnahme außermittiger Kräfte
  • Zum Abstützen auf der Führungsschiene
  • Laufrollen kugelgelagert, lebensdauergeschmiert
  • Schmierfilze mit Depot zur Schmierung der Führungsstange
  • Spielfreie Einstellung der Laufrollen über Exzenterbolzen
  • Führungsschiene zum Abstützen von Stützlagern
  • Antriebskopf zur Übertragung eines Antriebsmoments auf einen Zahnriemen
  • Zum direkten Anbau eines Motors oder (in Verbindung mit einer Steckwelle) zum Anbau eines Hohlwellengetriebes bzw. einer Kupplung
  • Anbau mit Stoßverbinder direkt am Profil (Verbinder im Lieferumfang enthalten)
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung LF für Stoßverbinder
  • Umlenkkopf zur Umlenkung und zum Spannen des Zahnriemens
  • Anbau mit Stoßverbinder direkt am Profil (Verbinder im Lieferumfang enthalten)
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung LF für Stoßverbinder
  • Riemenschloss passend für Laufwagen aus Strebenprofil 45x180
  • Alle Verbindungsteile für den Anbau an die Profilstirnseite (LF12S) oder an die Nut (LF12C) sind enthalten
  • Profilbearbeitung Strebenprofil 45x180 für Laufwagen LF12S: M12
  • Zahnriemen zum Antrieb eines Laufwagens
  • Teilung: AT10


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 11:46:03