×

Laufrollenführung LF6C


  • Komplett montierte Laufrollenführung
  • Hub individuell wählbar
  • Klemmprofil eingeclipst in Strebenprofil 45x90L
  • Inkl. Zahnriemenantrieb; weitere Hinweise zum Antriebskonzept
  • Komponenten für den individuellen Aufbau von Laufrollenführungen ohne Antrieb
  • Komponenten für den individuellen Aufbau von Laufrollenführungen mit Antrieb
  • Das Klemmprofil wird in eine beliebige Nut 10 mm des Strebenprofils eingeclipst und nimmt die Führungsstangen auf
  • Führungsstange wird in das Klemmprofil gedrückt
  • Führungsstange führt das Traglager
  • Traglager zum Aufbau von Laufwagen
  • Führung durch Führungsstange
  • Laufrollen kugelgelagert, lebensdauergeschmiert
  • Schmierfilze mit Depot zur Schmierung der Führungsstange
  • Spielfreie Einstellung der Laufrollen über Exzenterbolzen
  • Laufwagenprofil zum Aufbau von Laufwagen LF6C
  • Abdeckkappe für Laufwagenprofil LF6C
  • Verwendung bei Wagen, die nicht durch einen Zahnriemen angetrieben werden
  • Antriebskopf zur Übertragung eines Antriebsmoments auf einen Zahnriemen
  • Zum direkten Anbau eines Motors oder (in Verbindung mit einer Steckwelle) zum Anbau eines Hohlwellengetriebes bzw. einer Kupplung
  • Anbau mit Stoßverbinder direkt am Profil 45x90L
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung LF für Stoßverbinder
  • Umlenkkopf zur Umlenkung und zum Spannen des Zahnriemens
  • Anbau mit Stoßverbinder direkt am Profil 45x90L
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung LF für Stoßverbinder
  • Riemenschloss zur Befestigung des Zahnriemens an der Nut des Laufwagens
  • Alle Verbindungsteile für den Anbau an das Laufwagenprofil LF6C enthalten
  • Zahnriemen zum Antrieb eines Laufwagens
  • Teilung: AT5


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 10:43:52