×

Laufrollenführung LF6S


  • Komplett montierte Laufrollenführung
  • Hub und Laufwagenlänge individuell wählbar
  • Schienenprofil aufgeschraubt auf Strebenprofil 45x60
  • Inkl. Zahnriemenantrieb; weitere Hinweise zum Antriebskonzept
  • Komponenten für den individuellen Aufbau von Laufrollenführungen ohne Antrieb
  • Komponenten für den individuellen Aufbau von Laufrollenführungen mit Antrieb
  • Führungsprofil LF6S mit integrierten Führungsstangen
  • Montage auf MGE-Strebenprofilen mit Nut 10 mm oder direkt auf einer ebenen Oberfläche
  • Nutenstein als Zentrierhilfe bei Montage des Führungsprofils in einer Profilnut 10 mm
  • Traglager zum Bau von Laufwagen
  • Führung durch Führungsstange
  • Laufrollen kugelgelagert, lebensdauergeschmiert
  • Schmierfilze mit Depot zur Schmierung der Führungsstange
  • Spielfreie Einstellung der Laufrollen über Exzenterbolzen
  • Laufwagenprofil zum Aufbau von Laufwagen LF6S
  • Abdeckkappe für Laufwagenprofil LF6S
  • Verwendung bei Wagen, die nicht durch einen Zahnriemen angetrieben werden
  • Antriebskopf zur Übertragung eines Antriebsmoments auf einen Zahnriemen
  • Zum direkten Anbau eines Motors oder (in Verbindung mit einer Steckwelle) zum Anbau eines Hohlwellengetriebes bzw. einer Kupplung
  • Anbau mit Stoßverbinder direkt am Profil 45x60
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung LF für Stoßverbinder
  • Umlenkkopf zur Umlenkung und zum Spannen des Zahnriemens
  • Anbau mit Stoßverbinder direkt am Profil
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung LF für Stoßverbinder
  • Riemenschloss zur Befestigung des Zahnriemens an der Stirnseite des Laufwagens
  • Alle Verbindungsteile für den Anbau an das Laufwagenprofil LF6S enthalten
  • Zahnriemen zum Antrieb eines Laufwagens
  • Teilung: AT5


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 11:42:00