×

Doppeltürverriegelung


  • Komponenten zum Bau einer Doppeltürverriegelung
  • Optional ist der Einbau eines handelsüblichen Schließzylinders in die Doppeltürverriegelung möglich
  • Bausatz Verriegelung (A) für individuell gestaltete Doppeltüren mit HTmax = 2000 mm
  • Winkel Verriegelung (B) zur Aufnahme der Riegelstange
  • Fundamentplatte (C) zur Aufnahme der Riegelstange; Befestigung am Boden durch mitgelieferte Dübel. Für durchfahrbare Türen

Weitere Informationen

Produktbeschreibung
Technische Daten
Lieferhinweise
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 02:14:53