×

Kipphebel


  • Zur Erfüllung der Forderung nach Maschinenrichtlinie 2006/42/EG beim Lösen von Schutzrahmen
    – Schenkelfeder kippt Schutzrahmen gezielt nach außen; somit ist klar erkennbar, dass der Schutzrahmen gelöst ist
    – Schutzrahmen kann nicht herausfallen
  • EcoSafe-Schutzrahmen leicht aushängbar
  • Nachrüstbar
  • Bei EcoSafe-Schutzrahmen mit Breite > 1500 mm beidseitiger Einbau empfohlen

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Lieferhinweise
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-03-09 10:57:18