×

Rundrohrsystem EcoShape


  • Rundrohr D28L mit 4 Schnittstellen für die Anbindung von EcoShape Verbindern
  • Rundrohr D28L, N10 mit einer Nut 10 mm für die Befestigung von Zubehör aus dem MGE-Baukasten
  • Gewindehülse für die Integration eines Gelenkfußes oder einer Lenkrolle
  • Alle Verbinder sind kombinierbar mit den EcoShape Rundrohren D28L und D28L, N10 sowie dem Rundrohr D28
  • Einfache und sichere Montage der Verbinder durch integriertes Poka-Yoke-Prinzip
    – Sicheres Fügen durch Verdrehsicherung
    – Formschlüssige Verbindung
  • Alle Verbinder sind für den Aufbau von ESD-leitfähigen Systemen geeignet.
  • Adapter für die Verbindung Rundrohr mit MGE-Strebenprofil
  • Adapter für die Befestigung von leichtem Zubehör
  • Adapter für die Kombination mit XLean
  • Scharnier D28L/D28L
  • Scharnier D28L/-
  • Variofix-Block Kunststoff zur Befestigung von Flächenelementen mit Rastbügel oder Schraube
  • Variofix-Abzieher zum Lösen des Rastbügels
  • Rohrschelle D28L, N10
  • Ring D50
  • Karabiner
  • Gummifuß D28
  • Stopper D28L, N10


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 12:48:48