×

Falttürelement


  • Für gleichzeitige Dreh- und Gleitbewegung zum Aufbau von Falttüren aus 30er-Profilen
  • Sehr hohe Lebensdauer (ca. 50.000 Betätigungen)
  • Passend für Rahmen aus Profilen mit Nut 8 mm und Nut 10 mm
  • Rahmen- und Türprofil immer bündig (Position des Führungsrings abhängig von der Stärke des Rahmenprofils)

Weitere Informationen

Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Lieferhinweise
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 02:22:56