×

Schnellspannverbinder Nut 6 mm, 0°, 90° Abdeckkappe


  • Für rechtwinklige Verbindung zweier Profile
  • Sehr gute Zugänglichkeit für Werkzeug bei der Montage 
  • Schnellspannverbinder für Nut 6 mm mit quadratischem Kopf kann als 0°- oder als 90°-Verbinder eingesetzt werden
  • Profilbearbeitung: Sacklochbohrung DB8 oder Durchgangsbohrung D8

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Zubehör
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-28 03:09:31