×

Winkel R


  • Für die Verbindung von Profilen unter beliebigem Winkel
  • Keine Störkanten durch Winkelrundung
  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Abmessungen
Lieferhinweise
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-02-26 18:15:22