×

Winkel 45/90


  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich
  • Profilbearbeitung: Nicht erforderlich

Weitere Informationen

Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Zubehör
Lieferhinweise
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2020-02-24 19:50:47