×

Winkel 60/60


  • Winkel mit Zentriernasen für schnelle, exakte und verdrehgesicherte Montage
  • Für die Montage auf Platten oder quer zur Nut lassen sich die Zentriernasen einfach abbrechen
  • Ausführung designLINE mit silberner Speziallackierung (RAL 9006) für besonders hochwertiges Design
  • Zwischenstück zur Positionierung von Winkeln in der nächstgrößeren Nut
  • Abdeckkappe zur Vermeidung von Verschmutzungen, in den Varianten signalgrau (RAL 7004) und schwarz ESD (RAL 9005) erhältlich

Weitere Informationen

Merkmale
Produktbeschreibung
Technische Daten
Abmessungen
Zubehör
Lieferhinweise
Bestellangaben
Adressen

Änderungen vorbehalten, Stand 2018-08-27 19:30:54