×

Werkzeuge


  • Zur einfachen Herstellung von Standardbohrungen für das Verbinderprogramm von Rexroth
  • Anschlagflächen und -kanten zum passgenauen Positionieren der Bohrungen
  • Feststellbar
  • Winkelschlüssel für die Zentralschrauben:– S6x16-T25– S8x25-T40– S12x30-T50, M12x30-T50
  • Große Schenkellänge für einfachen Schraubkopfzugang
  • Zur schnellen und einfachen Demontage des Variofix-Rastbügels auch an schwer zugänglichen Stellen
  • Der Variofix-Abzieher wird über den Rastclip des Variofix-Blocks geschoben, spreizt dessen Verzahnung auf und lässt sich dann gemeinsam mit dem Rastclip entfernen
  • Handschleifmittel zum Entfernen von leichten Verschmutzungen und kleinen Kratzern
  • Handlicher Schleifstein aus elastischem Trägermaterial mit eingebundenen Schleifkörpern
  • Lange Lebensdauer, da sich die Oberfläche wie bei einem Radiergummi ständig selbst erneuert
  • Geeignet für alle naturfarbenen Eloxaloberflächen, z. B. auch für Aluminiumfenster und -türen
  • Zum Ablängen von Kunststoffprofilen, z. B. Nutabdeckprofilen


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 11:39:29