×

Zubehör für Schutzeinrichtungen


  • Gewichtsausgleich
  • Für Hubtüren bestehend aus Umlenkblock und Seilzug
  • Ausgleichsgewicht individuell anpassbar, Führung vorzugweise in einem Kabelkanal
  • Anpassung der Seillänge möglich
  • Lebensdauer: 50.000 Betätigungen
  • Zur Aufprall- und Geräuschdämpfung bei Türen, Klappen und Hauben
  • Verwendbar z. B. für Hauben, Schubladen oder Türen
  • Bearbeitung: Bohrungen für Befestigung
  • Der Magnetschnäpper verhindert das Klappern oder unbeabsichtigte Öffnen von Türen oder Klappen
  • Langlöcher zur Anpassung unterschiedlicher Stärken der Flächenelemente
  • Zum Arretieren von Türen aus Profilrahmen und zur Überbrückung von Türspalten
  • Passend für Profile im 40er-, 45er- und 50er-Profilraster
  • Schließung auch bei unterschiedlich großen Profilabständen
  • Der Kugelschnäpper für Türen und Klappen
  • Für Schiebe- und Schwenktüren
  • Für Türen mit oder ohne Rahmen
  • Langloch zum Ausgleich von Abständen
  • Einsatz unter Reinraumbedingungen möglich


Änderungen vorbehalten, Stand 2019-02-13 11:41:50