Austria

Standort auswählen

Austria
 

Modernisierung elektrische Antriebe und Steuerungen

Modernisierung elektrische Antriebe
Marginale Spalte

Direkt zum Service

Wir sind gerne für Sie da:

Service-Hotline:
+43 7221 / 605-0

Außerhalb der Geschäftszeiten: +49 9352 405060

Inhalt

In jedem Fall auf dem neuesten Stand!

Sie kennen diese Themen: Notwendige Kapazitätssteigerungen, nicht mehr servicefähige Einzelkomponenten, das Umrüsten von Analog- auf Digitaltechnik sowie neue gesetzliche Bestimmungen und Umweltauflagen. Ein sinnvolles, technisches Modernisierungskonzept von einem Partner mit branchen- und themenübergreifender Expertise bringt Sie jetzt wirklich weiter. Unabhängig davon, ob es sich um Komponenten von Rexroth oder um Fremdkomponenten handelt.

 
  • Unser Service

    Leistungsübersicht

    Leistungen
    • Bestandsaufnahme vor Ort
    • Umrüsten veralteter und ineffizienter Komponenten auf den neuesten Stand der Technik
    • Projektierung und Beratung hinsichtlich neuer Steuerungs- und Antriebskonzepte
    • Erstellung konkreter Angebote
    • Austausch von Komponenten durch den Fieldservice
    • Koordination der Installation und Inbetriebnahme der entsprechenden Komponenten
    • Einweisung und Schulung Ihres Personals
    • Komplettmodernisierung von Antrieben und Steuerungen inklusive
    • Softwareanpassung

    Darauf können Sie sich immer verlassen:

    • Niedrige Gesamtinvestitionen bei intakter Maschinenmechanik
    • Lebensdauerverlängerung
    • Produktivitätssteigerung
    • Energieeffizienz
    • Einfache und schnelle Integration
    • Neue Produktgewährleistung
    • Ausführliche Dokumentation sämtlicher Arbeitsschritte
     
     
  • Serviceverträge

    Planbar in Zeit und Kosten

    Serviceverträge

    Mit dem Abschluss von Serviceverträgen sichern SIe sich den adäquaten Service zur richtigen Zeit und zu planbaren Kosten. Ein Bosch Rexroth Servicevertrag definiert den Umfang der gewählten Servicedienstleistungen, die - nach Absprache mit Vertrieb und/oder Branche - zwischen dem Kundenservice und dem Kunden unter Berücksichtigung dessen Anforderungen vereinbart werden.

    Wesentlicher Bestandteil eines Servicevertrags ist die Endverbleibsmeldung (EVM), mit deren Hilfe Sie uns die Daten der am Vertragsobjekt eingesetzten DCC-Produkte online übermitteln können. Dieses Formular kann auch zur Erweiterung eines bereits bestehenden Servicevertrags verwendet werden.

     
     
  • Downloads
    Formulare und Downloads

    Beispiel aus der Praxis: Modernisierung bei VW in Salzgitter

     

    Full-Service-Vertrag: Aus verschiedenen Elementen des Bosch Rexroth Serviceportfolio kombinierbare, vertraglich fixierte Serviceleistung

    Personal-Gewährleistungsvertrag: Serviceleistungen zur Reparatur an Komponenten innerhalb der Vertragsdauer

     

    Reparaturservice-Vertrag: Fehlersuche und Fehlerbeseitigung an den per EVM gemeldeten Systemkomponenten beim Endkunden während der Vertragsdauer

    Gewährleistungsverlängerung: Verlängerung der Materialgewährleistung über den in den AGB der Bosch Rexroth AG definierten Zeitraum hinaus

     

    Ersatzteilmanagement-Vertrag: Benutzeroptimiertes Ersatzteilmanagement

     
  • Kontakt
    Kontakt

    So erreichen Sie uns:

    Service-Hotline: +43 7221 / 605 - 0

    E-Mail: service@boschrexroth.at

    Bei Fragen zu den Serviceverträgen: peter.hofmann@boschrexroth.at