Ein Mini-Hydraulikmotor mit großer Leistung
Er ist klein und leichtgewichtig und doch ist das Leistungsvermögen des Hägglunds Atom-Hydraulikmotor enorm. Das kleine Energiebündel ist äußerst drehzahlstark. Am meisten dürfte jedoch seine Kraftentfaltung überraschen, die das übliche Niveau dieser Baugröße weit übersteigt.
Der Hägglunds Atom überträgt ein maximales Drehmoment von 13,6 kNm auf Ihren Hydraulikantrieb. Da der Motor auch bei seiner Höchstdrehzahl von 400 U/min sein maximales Drehmoment bereitstellt, liegt die maximale Leistung bei 394 kW – deutlich mehr, als andere Hydraulikmotoren dieser Klasse bieten.
- Max. Drehmoment: 13,6 kNm
- Max. Drehzahl: 400 U/min
- Max. Druck: 420 bar
- Max. Leistung: 394 kW