Austria Deutsch
EuroBLECH
EuroBLECH

EuroBLECH

  • Hannover Messe, Messegelände, 30521 Hannover, Deutschland
  • 25.10.2022 09:00 - 28.10.2022 17:00
  • Deutsch, Englisch
  • Industriehydraulik, Lineartechnik, Elektrische Antriebe und Steuerungen

Bitte fordern Sie zuerst Ihren kostenfreien Ticketcode über info@boschrexroth.de an, dann können Sie Ihre Eintrittskarte unter dem roten „Get Your Ticket“ Button einlösen (siehe auch Links weiter unten auf der Seite).

Get Your Ticket

EuroBLECH, 25.-28. Oktober 2022 Hannover

Die Industrie steht vor großen Herausforderungen: Energiekrise, Rohstoffknappheit, Klimawandel und Fachkräftemangel, um nur die wichtigsten zu nennen. Rexroth stellt sich diesen Rahmenbedingungen und bietet intelligente, nachhaltige, sichere und hocheffiziente Automationslösungen. Damit sparen Maschinenhersteller und Endanwender der Umformtechnik und Blechbearbeitung über den gesamten Lebenszyklus wertvolle Ressourcen ein. WE MOVE. YOU WIN.


Besuchen Sie uns auf der EuroBLECH in Hannover, Halle 11 Stand D08

EuroBLECH Hannover 2022

Ticketcodeanforderung
Mit Ihrem Einladungscode, können Sie Ihr Ticket anschließend hier bequem kostenfrei einlösen.
Ticket einlösen

Kontaktieren Sie uns

Hallenplan

Neue Motor-Pumpeneinheiten für eine schnellere Montage

Die neue Motor-Pumpeneinheit SHP (Servohydraulic Pump Unit) auf Basis bewährter Produktbaureihen von Axialkolbenmaschinen und Servomotoren bietet dem Pressenbauer ein innovatives und kompaktes Antriebselement für seine elektrohydraulischen Pressenanwendungen. Durch den direkten Anbau der Motor-Pumpeneinheit an den Steuerblock spart der Anwender Montagezeit, da keine Verrohrung mehr notwendig ist. Gleichzeitig sinkt die Geräuschemission deutlich im Vergleich zu herkömmlichen Motor-Pumpen-Baugruppen mit Axialkolbeneinheiten.

Neue Motor-Pumpeneinheit für eine schnelle Montage
Autarke Achsen und Standardaggregate für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit

Autarke Achsen und Standardaggregate für mehr Produktivität und Nachhaltigkeit

Die Hydraulikaggregate CytroPac und CytroBox sowie die einbaufertigen autarken Achsen CytroForce und CytroMotion setzen neue Maßstäbe bei Leistungsdichte, Energieeffizienz und leisem Betrieb durch einen drehzahlvariablen Antrieb. Durch ein strömungsoptimiertes Design und additive gefertigte Kanal-Geometrien verringert sich gleichzeitig das Ölvolumen signifikant. Weniger Verbrauch für mehr Nachhaltigkeit!

Besuchen Sie unsere Connected Hydraulics Webseite für mehr Informationen.

Pressenmodule IH04 für mehr Sicherheit und Verfügbarkeit

Die schlüsselfertigen und baumustergeprüften Pressenmodule IH04 erfüllen die Voraussetzungen für den Einbau in hydraulischen Pressen nach ISO 16092-3 als „sicherheitsbezogenes Bauteil von Steuerungen“ mit Kategorie 4, PLe nach ISO 13849-1. Damit konzipieren und realisieren Konstrukteure mit minimalem Aufwand Oberkolbenfunktionen entsprechend den allgemeinen Sicherheitsanforderungen. Mit intelligenten Ziehkissenregelungen von Rexroth gewinnt das Pressenmodul IH 04 E für Unterkolben optional Energie zurück und speist sie verbrauchsmindernd wieder in die Presse ein.

Besuchen Sie unsere Connected Hydraulics Webseite für mehr Informationen.

Pressenmodule IH04 für mehr Sicherheit und Verfügbarkeit
Integriertes Messsystem IMScompact – kompakt, vielseitig und wirtschaftlich

Integriertes Messsystem IMScompact – kompakt, vielseitig und wirtschaftlich

Beim neuen IMScompact mit magnetischem Messprinzip ist der Messsensor vollständig im Führungswagen integriert – auch bei Profilschienenführungen in Größe 15. Es wurde speziell für den wirtschaftlichen Einsatz in der Automation entwickelt und spart jede Menge Bauraum und Kosten, da Anbauteile entfallen. Messlängen bis zu 18 Metern sind einfach realisierbar. Im Zusammenspiel mit Linearmotoren eröffnen sich so ganz neue Möglichkeiten beim Automatisieren.

Smart Function Kits - Plug & Produce mit den neuen mechatronischen Subsystemen

Die neuen Linearroboter - bestehend aus unseren Best-in-Class Lineartechnikkomponenten, Automationshardware, Software und kompatiblen Endeffektoren eignen sich für vielfältige Anwendungen im Bereich Fügen und Pressen oder Handhabung.

Bei der Produktauswahl unterstützen moderne eTools. Die vorinstallierte, intuitive Bediensoftware ermöglicht eine schnelle Inbetriebnahme und einfache grafische Programmerstellung via Drag and Drop. Durch offene Schnittstellen lassen sich die Subsysteme einfach an die übergeordnete Steuerung anbinden.

Besuchen Sie unsere Smart MechatroniX Webseite für mehr Informationen.

Smart Function Kits - Plug & Produce mit den neuen mechatronischen Subsystemen
CNC-System MTX und Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION  Leistungsfähige Lösung für das Strahlschneiden

CNC-System MTX und Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION – Leistungsfähige Lösung für das Strahlschneiden

Maschinenbauende im Bereich CNC-Laser und Plasmaschneidanlagen fordern deutlich verkürzte Entwicklungszeiten und eine schnellere Time-to-Market. Ermöglicht wird dies durch den Einsatz des leistungsfähigen CNC-Systems MTX mit vorgefertigten Projektvorlagen und leistungsfähigen Funktionen rund um das Laserschneiden, wie z. B. Höhenregelung, Fly-Cut oder Leapfrog. Engineeringzeiten werden reduziert und die Kosten gesenkt. Das CNC-System lässt sich perfekt mit Komponenten des Automatisierungsbaukastens ctrlX AUTOMATION kombinieren. In Zusammenspiel mit dem kompakten und modularen Antriebssystem ctrlX DRIVE ermöglicht es platzsparende Abmessungen und maximale Skalierbarkeit. Für die immer wichtiger werdende Kommunikation mit der IoT-Welt empfiehlt sich außerdem die Kombination mit der Steuerungsplattform ctrlX CORE.

Besuchen Sie unsere ctrlX AUTOMATION Webseite für mehr Informationen.

PRC7000 – Schweißqualität auf den Punkt

Die Widerstandspunktschweißtechnik ermöglicht hohe Reproduzierbarkeit und Automatisierung in der Automobilbranche, aber auch in der blechverarbeitenden Industrie. Die Schweißaufgaben stellen die Branche aufgrund sehr komplexer Materialien sowie deren Kombinationen in Verbindung mit speziellen Beschichtungen immer wieder vor neue Herausforderungen. Die leistungsstarke Schweißsteuerung PRC7000 ermöglicht perfekte Schweißqualität. Mit adaptiven Reglern und der flexiblen Programmierbarkeit können unterschiedliche Blechdickenkombinationen sowie Materialmixe – von Stahl bis Aluminium – problemlos verarbeitet werden. Durch den integrierten IoT-Connector, der strukturiert Daten zur zentralen Verarbeitung, Qualitätsüberwachung und Technologiedatenverwaltung bereitstellt, ist PRC7000 außerdem bereit für die Industrie 4.0.

PRC7000 Schweißqualität auf den Punkt