Vernetzung mit Mehrwert
Intelligente, vernetzte Hydraulik vereinfacht die Konstruktion, beschleunigt die Inbetriebnahme, maximiert die Produktivität und minimiert Ausfallzeiten. Sie möchten detaillierte Informationen zu unseren Lösungen?
Mehr erfahren
H4U die Software Plattform von Bosch Rexroth bietet neue Freiheit im Maschinenbau – Steigerung der Produktivität und Nachhaltigkeit
Bosch Rexroth hebt die Integrationsfähigkeit der Industriehydraulik auf die nächste Stufe und überführt vormals hardwaregebundene Regelfunktionen in hardwareunabhängige Softwarebausteine. Hydraulikfunktionen lassen sich durch die neue Plattform H4U (Hydraulics For You) flexibel gestalten und direkt in bestehende Automationsumgebungen einbinden. Diese Transformation hin zur Software bringt zahlreiche Vorteile für Endanwendende sowie Maschinen- und Anlagenherstellende. Hydrauliksysteme können so energieeffizient abgestimmt werden und tragen damit zur Erreichung der Klimaziele bei.
Autarke Achsen – Hohe Kraftdichte, elektrische Ansteuerung
Die autarke Achsen CytroForce und CytroMotion sind so konzipiert, dass sie über den gesamten Lebenszyklus einen größtmöglichen Mehrwert bieten – vom kompakten Design mit rein elektrischer Ansteuerung und offenen Schnittstellen über den energieeffizienten und leisen Betrieb bis hin zu einer langen und wartungsarmen Nutzungsdauer. Dank ihres gekapselten Hydraulikgetriebes stellen autarke Achsen eine einfach anwendbare, robuste und langlebige Alternative zur elektromechanischen Achse dar. Die bisherigen Grenzen bezüglich Kühlung, Leistungsdichte, und Lebensdauer werden neu definiert.
Mehr erfahren
Drehzahlvariable Antriebslösungen: Weniger Strom, weniger Geräusch, weniger Kosten
Beim Kampf gegen den Klimawandel müssen alle aktiv mithelfen: auch Anlagenbetreiber und Maschinenbauer spielen dabei eine Schlüsselrolle, weil sie neben neuen energieeffizienten Anlagen auch Retrofits zur energetischen Bestandsoptimierung umsetzen können. Drehzahlvariable Antriebe besitzen diesbezüglich ein besonders Verbesserungspotential. Weil sie die benötigte Leistung punktgenau bereitstellen und in Ruhephasen auf Stand-by schalten, sparen sie je nach Arbeitszyklus bis zu 80 Prozent des bisherigen Energieverbrauchs ein und vermeiden entsprechend CO2-Emissionen.
Mehr erfahren
The Future starts now – das Hydraulikaggregat CytroBox
Kompakt, energieeffizient, leise und vernetzt – das ist das Hydraulikaggregat der Zukunft namens CytroBox. Die Alleinstellungsmerkmale der CytroBox sind der geringere Platzbedarf – 0,5 qm statt 2 qm – , die Energieeinsparung von bis zu 80%, die Reduzierung des Ölvolumens um 75% und die Reduzierung der Geräuschemissionen um 10dB(A). Der digitale Service CytroConnect Solutions macht die CytroBox zu einem vernetzten Produkt. Cloud-basierte, standardisierte Anwendungen ermöglichen dem Anwender die Visualisierung und Auswertung des Systemstatus auf allen angeschlossenen Geräten.
Mehr erfahren
Mit Smartphone und Bluetooth analoge Hydraulikventile parametrieren und auslesen
Mit der neu entwickelten Generation von digitalen On-Board-Elektroniken für die Hydraulik schafft Bosch Rexroth eine wirtschaftliche Skalierungsmöglichkeit zwischen analogen Komponenten und solchen mit Feldbus-/Ethernet-Anschluss. Ohne zusätzlichen Verkabelungsaufwand erschließt sie wirtschaftlich die Vorteile der Digitalisierung. Die neue Generation stellt die offenen Schnittstellen Bluetooth sowie IO-Link bereit. In Verbindung mit einer entsprechenden App können Inbetriebnehmer, Bediener und Service-Techniker mit ihrem Smartphone direkt und unabhängig von der Maschinensteuerung auf die Komponenten zugreifen und Parameter verändern.
Mehr erfahren
Hägglunds Quantum – Möglichkeiten jenseits aller Grenzen
Mit der Quantum-Motorenreihe von Hägglunds betreten hydraulische Direktantriebssysteme ein aufregendes Gebiet. Hier trifft schnelle Beschleunigung auf Nachhaltigkeit und verlängerte Lebensdauer. Sie werden dort auf ungeahnte Möglichkeiten treffen. Indem Sie die Gesetze von Größe, Stärke und Geschwindigkeit brechen, können Sie die Grenzen von Leistung und Nachhaltigkeit erweitern – und zwar in mehrere Richtungen.
Mehr erfahren
Rexroth eLION Solution Portfolio
Wir bei Bosch Rexroth bieten mit eLION, basierend auf unserem Anwendungs-, System- und Technologie-Know-how, Lösungen für die Off-Highway-Elektromobilität an - von der Hybrid- bis zur vollelektrischen Maschine. Zusätzlich zu unserem hydraulischen Produktprogramm haben wir ein neues Hochvolt-Elektrikportfolio entwickelt, um elektrische Fahrzeugarchitekturen zu realisieren. Diese neuen Topologien ermöglichen ein hocheffizientes Gesamtsystem, einen lokal emissionsfreien Betrieb und minimierte Geräuschentwicklung
Mehr erfahren