ctrlX AUTOMATION – Automatisierungsbaukasten für die Intralogistik
In der Intralogistik setzen viele Unternehmen auf automatisierte Logistiklösungen, um eine höhere Wirtschaftlichkeit zu erzielen. Der offene und flexible Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION ermöglicht eine Reduktion des Engineering-Aufwandes um 30 bis 50% und eine effiziente Automatisierung zum Beispiel in Kombination mit dem Robotik-Baukasten ROKIT. Ein weiteres Erfolgsbeispiel ist das COMPACT SHUTTLE von DAMBACH, welches von der platzsparenden und leistungsfähigen ctrlX CORE gesteuert wird. Die Offenheit der Lösung bietet jederzeit die Möglichkeit neue Funktionen auf das Shuttle aufzuspielen, um somit zukunftsfähig und in Bewegung zu bleiben.
Der autonome mobile Roboter ACTIVE Shuttle macht schon heute den Einstieg in die Fabrik der Zukunft möglich!
Die Fabrik der Zukunft ist vollständig flexibel und vernetzt – AMRs passen perfekt in diese Art von Umgebung und liefern Waren genau dorthin, wo und wann sie gebraucht werden. Die Nachfrage nach variantenreicher Produktion und Kleinserienproduktion steigt, und ACTIVE Shuttle hilft, diese Herausforderung zu meistern, indem es intralogistische Prozesse flexibel gestaltet, ohne die Fabrikinfrastruktur ändern zu müssen. Zukunftssicher und flexibel einsetzbar kann das ACTIVE Shuttle zudem über die standardisierte Schnittstelle VDA 5050 mit der Flottenmanagement-Software kommunizieren. So wird auch ein Mischbetrieb mit mobiler Robotik anderer Hersteller möglich!
ACTIVE Shuttle
Kassow Robots
Zum Portfolio des Kopenhagener Robotik-Unternehmens Kassow Robots (Claim „Strong, Fast, Simple“) gehören aktuell fünf einzigartig effiziente Cobots mit 7 Achsen. Diese speziell für den Einsatz in der Industrie entwickelten Leichtgewicht-Roboter sind trotz großer Reichweite bis zu 1800 mm nicht nur extrem stark und schnell. Sie können mit ihrer Kompaktheit auf engstem Raum zum Einsatz kommen; das „Ums-Eck-Greifen“ – möglich durch die 7 Achsen – macht Automatisieren einfacher. Mittelständler und große Industrieunternehmen können folglich komplexe Herausforderungen flexibel, eigenständig und kosteneffizient umsetzen.
Level up your mobile robots – mit dem Robotics Kit ROKIT
Der modulare Robotik-Baukasten ROKIT aus bewährten Software- und Hardwarekomponenten eröffnet Herstellern von mobilen Robotern und manuellen Gabelstaplern neue Möglichkeiten. Er bietet maximale Flexibilität und Effizienz bei der Automatisierung bei der Automatisierung von Prozessen. Die Komponenten - ROKIT Locator, ROKIT Navigator und ROKIT Motor – übernehmen die Positionierung, Navigation und Bewegungsausführung und sind über die intuitive grafische Benutzeroberfläche aXessor ansteuerbar.
Zusammen mit crtlX AUTOMATION präsentieren wir Ihnen anhand eines Beispiels wie Sie unseren offenen Automatisierungsbaukasten aus Soft- und Hardwarekomponenten nutzen können, um Ihre mobilen Roboter auf Ihre Bedürfnisse zugeschnitten zu automatisieren.
Software zur autonomen Handhabung unbekannter Objekte mit Industrierobotern
Am Beispiel von Smart Item Picking zeigen wir Ihnen eine Softwarelösung, die die autonome Handhabung von Objekten durch marktübliche Industrieroboter ermöglicht. Sie automatisiert in diesem Anwendungsfall manuelle Kommissionieraufgaben und -prozesse in der Logistik, wie etwa in Warenverteilzentren. Dabei erkennt die Software modellfrei ohne Anlernen und mithilfe künstlicher Intelligenz eine Vielzahl zu greifender Objekte. Die Lösung kann an die individuellen Kundenanforderungen angepasst werden und erfordert im Einsatz keinen Spezialisten. Hohe Pickraten steigern die Produktivität, gleichen Kapazitätsengpässe aus, und reduzieren Fehlerraten signifikant.
Lineartechnik – intelligente Möglichkeiten für nachhaltige Logistiklösungen
Von Einzelkomponenten bis smarte mechatronische Subsysteme – die Rexroth Lineartechnik bietet für die Logistikbranche schnelle, effiziente und zukunftsorientierte Lösungen.
Produktivität erhöhen, zeitgleich Nachhaltigkeit fördern und Ressourcen sparen: Die elektromechanischen Zylinder garantieren eine lange Lebensdauer und sind dabei nicht nur wirtschaftlich sondern auch energieeffizient und wartungsarm.
Einbaufertige Linearachsen, zum Beispiel mit Zahnriemenantrieb, sind kompakt und leicht, weisen aber gleichzeitig eine hohe Steifigkeit auf. Sie sind hervorragend geeignet für den Einsatz in Verpackungs-, Logistik- und Lagerlinien.
Plug and Produce mit unseren neuen Linearrobotern – bestehend aus Best-in-Class Lineartechnikkomponenten, Automationshardware und Software. Die ideale Lösung für Ihre Automationsanforderung.
BODAS Mobilelektronik & Telematik
Mit BODAS – Bosch Rexroth Digital Application Solutions – bieten wir ein ganzheitliches Ökosystem von IoT-Telematik bis hin zu Software und elektronischer Hardware, wie Sensoren, Displays und Steuergeräten, für den Off-Highway-Markt.
BODAS ist offen, skalierbar und bietet einen einfachen Zugang, um Ressourcen zu entlasten und Rentabilität zu steigern. Es vereint Kompetenz sowie Anwendungserfahrung und zeichnet sich durch marktführende Qualität und zukunftssichere Lösungen aus. Dies gilt sowohl für Standardprodukte, genauso wie für gemeinsam entwickelte individuelle Lösungen.
Multikamerasystem
Der Sichtassistent von Bosch überwacht die Bereiche vor, hinter und an den Seiten des Gabelstaplers und bietet eine 360-Grad-Rundumsicht. Durch einen Blick auf das Display kann der Fahrer genau sehen, wie viel Platz er zum Manövrieren hat. Zusätzlich kann die Fahrspur des Gabelstaplers in Abhängigkeit vom Lenkwinkel im Display angezeigt werden. Der Bosch Sichtassistent verfügt über ein intuitives Anwendungskonzept, mit dem Sie das System mit einem Software-Tool an verschiedene Fahrzeugvarianten anpassen können. Um dem Bedarf zur Ausrüstung bestehender Maschinen gerecht zu werden, bietet Bosch ab 2023 das Multikamerasystem auch als Retrofitlösung an.
Automated Valet Parking – Der weltweit erste fahrerlose Parkservice
Mit Automated Valet Parking hat Bosch die weltweit erste vollautomatisierte und fahrerlose Parkfunktion (SAE Level 4) entwickelt, die eine Freigabe der Behörden für den Serienbetrieb in Deutschland erhalten hat. Das Auto wird einfach an einer Drop-Off-Area abgestellt und die intelligente Parkhaus-Infrastruktur von Bosch übernimmt im Zusammenspiel mit der Fahrzeugtechnik die Fahrt zum freien Parkplatz und das Parken. Das APCOA Parkhaus P6 am Stuttgarter Flughafen ist das erste Parkhaus weltweit, in dem das fahrerlose Parksystem im Einsatz ist.
Das Prinzip von Automated Valet Parking findet nicht nur in Parkhäusern Anwendung, sondern bietet auch in anderen Bereichen Vorteile – unter anderem in der Automobilproduktion. So sorgt Automated Vehicle Maneuvering – Plant für deutlich effizientere Abläufe in der Produktion. Zum Beispiel manövriert das System Neufahrzeuge fahrerlos vom Bandende zu Verladestationen oder auch zum Kundenzentrum.