Austria Deutsch
Fabrikhalle mit Wertstromgrafik Batterie und den Worten "open, limitless and connected"
Fabrikhalle mit Wertstromgrafik Batterie und den Worten "open, limitless and connected"

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Deutschland
  • 23.05.2023 09:00 - 25.05.2023 17:00
  • Deutsch, Englisch
  • Montagetechnik, Lineartechnik, Elektrische Antriebe und Steuerungen

Die Battery Show Europe ist die wichtigste Fachmesse für Entscheidungsträger im Bereich Batterie- und H/EV-Technologie. Treffen Sie Hersteller, Zulieferer, technische Vordenker und Entscheidungsträger auf einer Konferenz und Messe, die sich auf die neusten Entwicklungen in der fortschrittlichen Batterie- und Automobilbranche konzentriert.

Get your ticket

BATTERIEFERTIGUNG BRAUCHT INNOVATION

Als weltweit etablierter Anbieter von Automatisierungslösungen unterstützen wir den gesamten Wertstrom: von der Elektroden- und Zellfertigung über die Batteriemodul- und Packmontage bis hin zum End-of-Line-Testing und Recycling.
Profitieren Sie von unseren nachhaltigen Produkten und Lösungen für die Fabrikautomation, die Sie dabei unterstützen, die Herausforderungen von heute und morgen zu meistern!

Experience the Future of Battery Production? YOU DECIDE.

Überzeugen Sie sich davon und besuchen Sie uns vom 23. bis 25. Mai auf der Battery Show Europe in Stuttgart: Halle 10, Stand A20.


The Battery Show Europe

Hallenplan

Ticketregistration

Ihr Kontakt zu Bosch Rexroth

Funk-Akkuschrauber NEXO

NEXO - a new world of joining technology

Der neue Funk-Akkuschrauber NEXO garantiert maximale Freiheit bei höchster Prozesssicherheit sowie Genauigkeit und erfüllt alle Anforderungen an sicherheitskritische Verschraubungen nach VDI/VDE 2862. Sie wählen zwischen handgeführtem Pistolen- oder Winkelschrauber. Sie erhalten intuitive, moderne und benutzerfreundliche Werkzeuge mit einer deutlich verbesserten Ergonomie und erhöhter Flexibilität dank des browserbasierten Betriebssystems und der kompletten Steuerung an Board.

Lineartechnik – neue Möglichkeiten für Ihre Automatisierung

Von Einzelkomponenten bis zusmarten mechatronischen Subsystemen – die Rexroth Lineartechnik bietet vielfältige Produkte und Lösungen für die Batteriefertigung. Smart Function Kits kombinieren Linearachsen mit Automatisierungshardware und Software. Sie sind die perfekten Linearroboter für das Handling von Elektrode, Gehäuse und Deckel in der Modulmontage oder für Dispenseprozesse wie das Füllen von Hohlräumen bzw. der Auftrag von Wärmeleitpasten. Sparen Sie bis zu 90% Zeit im Engineering: Dank modernster eTools lassen sich die Mehrachssysteme schnell auswählen und konfigurieren. Die vorinstallierte Betriebssoftware verkürzt die Inbetriebnahmezeit um bis zu 80% und bietet eine intuitive grafische Programmierung via Drag & Drop.

Skyline aus Lineartechnik-Produkten, im Vordergrund Beispielprodukte und Lösungen
Smart Flex Effector, Ausgleichselement für Industrieroboter

Fügen mit „Gefühl“ – Intelligentes Ausgleichselement für Industrieroboter

Steigern Sie Ihren Automatisierungsgrad in der Packmontage mit dem Smart Flex Effector, einem sensorgestützten Ausgleichselement. Er verleiht Industrierobotern das Gefühl einer menschlichen Hand und erhöht die Präzision z.B. für elektrisches Kontaktieren von Modulen oder das Fügen von Pins.

ctrlX AUTOMATION – Automatisierungsbaukasten für die Batteriefertigung

Erhöhung der Produktivität, effiziente Ressourcennutzung, Qualitätssteigerung und Verkürzung der Time-to-Market sind im Bereich der Batteriefertigung wichtige Erfolgsfaktoren.
Der Automatisierungsbaukasten ctrlX AUTOMATION erfüllt diese Anforderungen, indem er die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT und dem Internet der Dinge aufhebt. Das offene und flexible System ermöglicht eine Reduktion des Engineering-Aufwands um 30 bis 50 %. Verschiedene Komponenten, wie die kompakte Steuerung ctrlX CORE mit App-Technologie sowie die Antriebe ctrlX DRIVE unterstützen entlang der gesamten Prozesskette der Batteriefertigung.

Automatisierungsplattform ctrlX AUTOMATION
Das Flexible Transportsystem FTS bietet in Kombination mit dem Kettenfördersystem VarioFlow die perfekte Lösung für die Herstellung von Batteriezellen

Modularer Magnetförderer mit Flexiblem Transportsystem und VarioFlow

Der Herstellungsprozess von Batteriezellen erfordert ein schnelles und flexibles Transfersystem. Die Kombination des Transportsystems FTS und des Kettenförderersystems VarioFlow maximiert die Flexibilität, Geschwindigkeit und Kostenoptimierung im Herstellungsprozess von Batteriezellen. VarioFlow lässt sich dank der Planungssoftware MTPro leicht für jedes Anlagenlayout auslegen und anpassen. Die Batteriezellen und das dazugehörige Material werden schnell und sicher zu den einzelnen Prozessstationen entlang des geplanten Logistikpfads transportiert. An den Prozessstationen (z. B. Stapeln, Schweißen, Feilen, Prüfen) übernimmt das Flexible Transportsystem FTS die Steuerung für jeden Werkstückträger und ermöglicht so eine genaue Positionierung sowie synchronisierte Bewegung für mehrere Träger und Prozessachsen.

EV Battery Recycling

Rohmaterialen machen einen Großteil der Kosten im Herstellungsprozess von Lithium-Ionen-Zellen aus. Mit den auf Effizienz in der Fertigung ausgelegten Lösungen von Bosch Rexroth reduzieren sich Rohstoffverbrauch und Kosten nachhaltig. Am Ende des Produktlebenszyklus werden Batteriepacks bis auf ihre Einzelteile rückgebaut. Die einzelnen Fraktionen lassen sich anschließend sortenrein aufbereiten und erneut dem Kreislauf zuführen.
Wir unterstützen die Rückführung wertvoller Rohstoffe in den Fertigungsprozess – mit skalierbaren und wirtschaftlichen Systemlösungen – absolut nachhaltig.

Kreislaufwirtschaft