Eine männliche Person, im Hintergrund eine Fabrikhalle. Text: Your Factory. Your Way. Build Batteries Better. YOU DECIDE.
Eine männliche Person, im Hintergrund eine Fabrikhalle. Text: Your Factory. Your Way. Build Batteries Better. YOU DECIDE.

The Battery Show Europe

  • Messe Stuttgart, Messepiazza 1, 70629 Stuttgart, Deutschland
  • 09.06.2026 09:00 - 11.06.2026 15:00
  • Englisch, Deutsch
  • Montagetechnik, Lineartechnik, Schraubtechnik, Widerstandsschweißen

Die Battery Show Europe ist die wichtigste Fachmesse für Entscheidungsträger im Bereich Batterie- und H/EV-Technologie. Treffen Sie Hersteller, Zulieferer, technische Vordenker und Entscheidungsträger auf einer Konferenz und Messe, die sich auf die neusten Entwicklungen in der fortschrittlichen Batterie- und Automobilbranche konzentriert.

GET YOUR TICKET

Mehr Geschwindigkeit, weniger Kosten: Ihre Produktion auf der Überholspur.


Steigern Sie den Durchsatz und senken Sie Ihre Kosten! Als Experte für Automatisierung, Fügetechnik und Materialhandling beschleunigt Bosch Rexroth Ihre Produktion - von der Elektroden- und Zellfertigung bis zum End-of-Line-Testing, sowie Automatisierungslösungen für das Batterierecycling.

Unsere Komponenten und Systemlösungen helfen Ihnen dabei auch schwere Lasten, wie z.B. Batteriemodule und -packs, zu bewegen und ermöglichen die flexible Anpassung Ihrer Anlagen an zukünftige Anforderungen. Erleben Sie unsere Highspeed-Lösungen für den Materialtransport und entdecken Sie optimierte Prozesse für Verschraubung und Pressen, die Ihre Qualität und Sicherheit maximieren.

Besuchen Sie uns auf der Battery Show Europe vom 9.-11. Juni 2026 in Stuttgart: Halle 1, Stand C16 und verpassen Sie auch nicht den Vortrag von Dr. Andreas Letsch am 09.06.2026 um 14:30 Uhr zum Thema: “High-Throughput Production Enabled by Integrated Material Flow in Cell and Cell-to-Pack Manufacturing” im Rahmen der Konferenz.

The Battery Show Europe

Hallenplan

GET YOUR TICKET

Ihr Kontakt zu Bosch Rexroth


Foto eines Mehrachssystems sowie eines Transfersystems und Kettenfördersystems, auf dem die Batteriepacks und -module transportiert werden.

Clevere Lösungen für Batterieproduktion

Komplexe Wertströme und Materialflusslösungen hochdynamisch realisieren: Erfahren Sie mehr über innovative Lösungen für Zellvorbereitung, -handling und -transport, die Modul- und Packmontage sowie End-of-Line-Prüfung. Das Beispiel einer Rundzellmodul-Montage zeigt hochpräzise Linearachsen und Cobots im perfekten Zusammenspiel mit Schraub- und Transfertechnik und der Automationsplattform ctrlX.

Die Batterieproduktion der Zukunft

Typische Produkte aus dem Rexroth Lineartechnikportfolio  vor einer Silhouette aus aufrecht stehenden Lineartechnikprodukten.

Immer die richtige Lineartechnik

Ob einfache lineare Bewegungen, hochpräzise Führungsaufgaben oder aber ein Allrounder zu optimalem Preis-Leistungsverhältnis: Entdecken Sie in unserem Portfolio immer die richtige Linearachse bzw. –führung die genau auf Ihre Anforderung in der Modul- oder Packmontage passt.

Passende Lineartechnik jetzt entdecken

Compactmodul CKR-280 mit Doppelriemenantrieb und zwei Tischteilen

Doppelte Taktzahl, doppelte Performance

Revolution im Handling von Batteriemodulen und -packs: Unser neues Compactmodul CKR-280 für Lasten bis 770kg. Dank des innovativen Doppelriemen-Antriebs bewegen sich zwei Tischteile völlig unabhängig voneinander. Das Ergebnis: Massive Effizienzsteigerung und optimierter Bauraum, da zwei Module parallel bearbeitet werden können.

Linearachse für Lasten bis 770 kg

Das Bild zeigt das Transfersystem TS 7plus in einer Fertigungsumgebung.

TS 7plus Transfersystem: Effizienz und Zuverlässigkeit für Ihre Batteriefertigung!

Batterie-Packs für die E-Mobilität, E-Achsen und andere schwere Bauteile erfordern neue Konzepte für den Materialfluss in der Montage: Das TS 7plus Heavy-Duty-Transfersystem transportiert bis zu 3.000 kg schwere Werkstücke flexibel und schnell durch Montagelinien. Ist schnell verfügbar und kann in Rekordzeit aufgebaut und angepasst werden.

TS 7plus Transfersystem: Effizienz und Zuverlässigkeit für Ihre Batteriefertigung!

Bild eines Funkakkuschraubers NEXO beim Einsatz in der komplexen Batteriemontage

Präzision trifft Sicherheit: NEXO & OPEX

In der Batteriegehäuse-Montage sind fehlerfreie Verbindungen Pflicht. Der Akkuschrauber NEXO und der digitale Drehmomentschlüssel OPEX von Bosch Rexroth garantieren höchste Prozesssicherheit, volle Rückverfolgbarkeit und maximale Flexibilität – für eine sichere Mobilität von morgen.

Joining Solutions: Zuverlässige Lösungen für Ihre Verbindungsanwendungen!

Das Bild zeigt ein Steuerungsmodul.

Leistungsstarkes Portfolio für Präzisionsschweißaufgaben

Die Präzisionsschweißsteuerung PXC7100 von Bosch Rexroth findet Anwendung bei Fügeaufgaben mit sehr kleinen Schweißströmen, vor allem im Bereich Sensorik, beim Kabel-Kompaktieren und der Batterietechnik.

Anspruchsvolle Präzisionsschweiß-Aufgaben