ÜbersichtDie Tire Expo ist ein unverzichtbares Branchenereignis mit Exponaten der weltweit wichtigsten Zulieferer der Reifenindustrie
Energieeffizient und sicher: neuer Hägglunds Antrieb für Gummimaschinen
Eine speziell für Gummimaschinen entwickelte Hägglunds Antriebseinheit reduziert den Energieverbrauch deutlich und senkt so die CO2-Emissionen im täglichen Betrieb.
Die vormontierten und getesteten Antriebseinheiten werden als Plug-and-play-Lösung in sechs Baugrößen, die alle gängigen Walzwerkgrößen abdecken, angeboten.
ctrlX AUTOMATION – Automatisierungsbaukasten für die Reifenindustrie
Die Digitalisierung verändert auch die Reifenindustrie – Maschinen und Fabriken werden zunehmend intelligenter. Das Automatisierungssystem ctrlX AUTOMATION überwindet die klassischen Grenzen zwischen Maschinensteuerung, IT-Welt und Internet der Dinge und stellt als durchgängig offenes System alle Bausteine für komplette Automatisierungslösungen bereit. Die Lösung ist modular, skalierbar und erfüllt die Kernanforderungen der Branche nach Flexibilität und Kompaktheit. Erleben Sie live auf unserem Messestand wie ctrlX AUTOMATION die Automatisierung in der Reifenindustrie ins Rollen bringt.
CytroForce – Push your Limits
Bosch Rexroth hebt den hydraulischen Linearantrieb auf eine neue Entwicklungsstufe. Die revolutionäre Lösung CytroForce verdichtet bisher raumgreifende Aufbauten zur einer hoch integrierbaren, intelligenten Kompaktachse. Hohe Leistungswerte, kurze Zykluszeiten und geringe Gesamtkosten führen zu einem nachhaltigen Gewinn an Produktivität. Im Vergleich zu nicht integrierten hydraulischen Linearachsen ist nur halb so viel Bauraum nötig, der Energiebedarf des drehzahlvariablen Antriebs fällt um bis zu 80 Prozent niedriger aus. Wirtschaftlich und ökonomisch relevant ist außerdem die im Vergleich zu offenen Systemen um bis zu 97 Prozent geringere Ölmenge.
The Future starts now – das Hydraulikaggregat CytroBox bis 30 kW
Kompakt, energieeffizient, leise und vernetzt - das ist das Hydraulikaggregat der Zukunft namens CytroBox. Die Alleinstellungsmerkmale der CytroBox sind der geringere Platzbedarf - 0,5 qm statt 2 qm - , die Energieeinsparung von bis zu 80 %, die Reduzierung des Ölvolumens um 75 % und die Reduzierung der Geräuschemissionen um 10 dB(A). Der digitale Service CytroConnect Solutions macht die CytroBox zu einem vernetzten Produkt. Cloud-basierte, standardisierte Anwendungen ermöglichen dem Anwender die Visualisierung und Auswertung des Systemstatus auf allen angeschlossenen Geräten.
Elektromechanische Zylinder – zuverlässig und nachhaltig
Elektromechanische Zylinder (EMC) sind aus der modernen Industrieumgebung nicht mehr wegzudenken. Sie positionieren, schwenken, heben, pressen, fügen, stanzen, krimpen und nieten. Und all das erledigen sie besonders langlebig und energieeffizient, da sie das Motorenmoment direkt in Bewegung umsetzen. Speziell für Schwerlastanwendungen und raueste Bedingungen bieten wir Elektromechanische Zylinder EMC-HP (High-Power). Durch eine optionale Wasserkühlung wird er zudem zu einem wahren Dauerläufer, selbst bei hohen Kräften.
Mehr unter:
The presentation will focus on the new Hägglunds drive, offering a comparison in relation to drive characteristics - fixed ratio gearbox and infinitely variable gearbox; energy savings - contribution to energy management DIN 50001; safety - in relation to DIN 1417; digitalization - real acquisition of operational data and contribution to quality management; connectivity - integration of production machines into higher-level process control systems and the basis of communication between production machines; compactness - dimensions and weights; reliability - unstoppable; and cost of ownership - investment cost and maintenance cost, all from a user's view.
Presentation from Daniel Becker, Bosch Rexroth Sales Engineer
The conference is in English only!