Vier Hygieneschutzwände aus den Aluminiumprofilen von Bosch Rexroth Schutzeinrichtungen einfach selbst gestaltet

Mit den Aluminiumprofilen von Rexroth können sie Schutzeinrichtungen jeglicher Art entwerfen.

Auch Schutzeinrichtungen jeglicher Art können aus den Aluminiumprofilen von Rexroth konzipiert werden. Transparente Trennwände, Thekenaufsätze, Gesprächsschutzwände oder ähnliche Aufbauten – mit dem modularen Profilbaukasten von Rexroth stehen Ihnen nahezu unbegrenzte Möglichkeiten zur Verfügung. Kombiniert mit den entsprechenden Kunststoffscheiben entstehen so geeignete Lösungen, um Mitarbeiter, Kunden oder Patienten vor der Übertragung von Krankheitserregern zu schützen.

Einfach aufzubauen und flexibel positionierbar ergeben sich daraus vielseitige Anwendungsmöglichkeiten. Und sollten sich die Anforderungen ändern, lassen sich die Elemente der Schutzeinrichtungen problemlos anpassen und zu einer neuen Anwendung zusammenbauen. Das garantiert echte Nachhaltigkeit!


Individuelle Anwendungsmöglichkeiten

Thekenschutz von Bosch Rexroth in einer Zahnarztpraxis

Thekenschutz in einer Zahnarztpraxis

Realisiert mit dem Rexroth Aluminiumprofil-Baukasten.

Das Anwendungsbeispiel kann als reine Schutzeinrichtung genutzt oder mit einem Zusatz-Kit zur Informations- oder Werbetafel umgebaut werden.

Die höhenverstellbare Schutzwand kann auch in Apotheken oder für Verkaufstheken genutzt werden, wo Artikel verschiedener Größe übergeben werden.

© Copyright/Umsetzung: FMS TECHNIK AG, SCHWEIZ

Thekenaufsatz mit Schutzfenster von UTZ Ratiotechnik

Thekenaufsatz mit Schutzfenster

Thekenaufsatz in verschiedenen Ausführungen mit transparentem Fenster und Durchreiche unten. Höchster industrieller Standard. Leicht zu reinigen, eingefasste Scheibe, Profilenden verschlossen, Maße individuell konfigurierbar und flexibel positionierbar.

  • Scheibe durch Profile eingefasst – alternativ Profilbefestigung von oben, Profilenden verschlossen
  • Maße individuell konfigurierbar
  • Einfache Befestigung über zwei Ösen

© Copyright/Umsetzung: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

Abschirmung für Waren- oder Dokumentenübergabeflächen von UTZ Ratiotechnik

Abschirmung für Waren- oder Dokumentenübergabeflächen

Abschirmung für Waren- oder Dokumentenübergabeflächen mit Durchreiche

Höchster industrieller Standard. Leicht zu reinigen. Scheibe eingefasst, Profilenden verschlossen. Maße und Anbauten individuell gestaltbar, flexible Raumgestaltung möglich.

© Copyright/Umsetzung: URT UTZ RATIO TECHNIK GMBH

New Ingenia: Thekenschutz am Empfang

Thekenschutz an einem Empfang

Realisiert mit dem Rexroth Aluminiumprofil-Baukasten.

Schutz- und Trennwände nach Maß gefertigt.

© Copyright/Umsetzung: NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

New Ingenia: Schutzeinrichtung an der Kasse

Schutzeinrichtung an einer Kasse

Schutzeinrichtungen in unterschiedlicher Ausführung für den Kassenbereich.

Realisiert mit dem Rexroth Aluminiumprofil-Baukasten. Maßgeschneiderte Lösungen für individuelle Anforderungen.

© Copyright/Umsetzung: NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

Universeller Spender für Desinfektionsmittel von Bosch Rexroth

Universeller Spender für Desinfektionsmittel

Mechanische Spendevorrichtung, realisiert mit dem EcoShape Rundrohrsystem. Mittels Fußdruck auf das Pedal wird Desinfektionsmittel aus einer Flasche gespendet. Ein manueller Kontakt ist nicht erforderlich. Verwendung von Desinfektionsflaschen in verschiedenen Größen möglich (1 l, 500 ml, 250 ml).

© Copyright/Umsetzung: DEFI MECA SYSTEM, FRANKREICH

Mtpro ManModel – Mitarbeiter an einem Montagearbeitsplatz mit Schutzwand

Hygieneschutzwand an einem Arbeitsplatz

Realisiert mit dem Rexroth Aluminiumprofil-Baukasten.

Hygieneschutzwand für Arbeitsplätze in der Fertigung. Frei aufstellbar.

© Copyright/Umsetzung: DFS MONTAGEAUTOMATION GMBH

New Ingenia: Büroarbeitsplatz mit Trennwand

Büroarbeitsplatz mit Trennwand

Trennwand realisiert mit dem Rexroth Aluminiumprofil-Baukasten.

Einfacher Aufsatz auf einen bestehenden Büroschreibtisch.

© Copyright/Umsetzung: NEW INGENIA SA, SCHWEIZ

Lösungen einfach selbst gestalten

In Kombination mit unserem Layout Designer unterstützt Sie unsere Software MTpro bei der Konfiguration und Gestaltung aller Montagesysteme von Rexroth – von der Auswahl und Planung bis hin zur Lieferung. Probieren Sie es aus.

Mehr zu MTpro
Mtpro ManModel – Zwei Mitarbeiter arbeiten an einem Montagearbeitsplatz mit einer Schutzwand von Bosch Rexroth

Lassen Sie sich Ihre Lösung einfach liefern

Unsere zertifizierten Rexroth Vertriebspartner entwickeln und liefern die perfekte Lösung für Ihren Anwendungsbereich!

Kontaktieren Sie uns!

Kontaktfinder